系列

按系列了解 浩亭 产品系列,并快速搜索系列。


系列 39

按 A-Z 排序
Device Connectivity Cable Connectors Cable Assemblies Hybrid Connectors Power and Signal.psd

D-Sub

多年来,D-Sub(全称 D-subminiature 连接器)为工业应用中的总线信号提供了行之有效的解决方案。与其他任何工业连接器相比,D-Sub 的极数、变体、外壳、触点和型号都要多得多。其悠久的历史和不断的发展使 D-Sub 系列(如高密度、混合和滤波器等)成为要求苛刻的工业应用中的通用接口。
Han-Eco® - 高性能塑料连接器

Han-Eco®

轻巧、高效、多功能的连接器,其坚固耐用的设计令人惊讶
Han ORV3_Computer_Rack_Steckverbinder_quer.jpg

Han® ORV3 功率

功率更大 | 占地面积更小 | 组装简单快捷 | 高效节能
Device Connectivity PCB Terminal Blocks.psd

har-flexicon®

从电缆到电路板:产品开发人员拥有最大的设计自由度。har-flexicon® 产品系列中最小的 PCB 连接器间距为 1.27 mm,具有极高的微型化程度,在现场安装单线连接领域的市场上独一无二。为了提高接触密度,HARTING 已将标准接触间距(如 3.5/3.81 mm 和 5.0/5.08 mm)的印刷电路板端子和连接器的功能转移到 1.27 mm 和 2.54 mm 的较小接触间距,同时保持相同的工业级质量。
RJ45 连接器

RJ45 连接器 - 浩亭 RJ Industrial®

用于高要求任务的 RJ45 插头: 浩亭 RJ Industrial® 是一套完整、完美匹配的以太网布线系统,适用于楼宇自动化和工业领域。
Han® 矩形以太网连接器

浩亭 ix Industrial®

体积小,坚固耐用: 浩亭 ix Industrial® 是我们应对工业 4.0 和物联网所带来的未来挑战的答案。
PushPull

浩亭 PushPull

通过 PushPull 插头连接器,浩亭提供了易于使用的外壳,可用于不同的数据、信号和电源传输应用。除了经典的 RJ45 外,这种模块化概念还包括用于信号、电力传输和光学接口连接的连接器面。
Han48_HPR_PYD_1_to_2_DSC1713_zugeschnitten.tif

Han® HPR PYD

电源分配连接器,尤其适用于列车牵引电机
PCB 终端

DIN 41612 标准

DIN 41612 连接器作为连接电路板和主干线的经典产品,已经过数百万次的验证。HARTING 的客户对其坚固耐用、不断进步和优化的性能赞不绝口。我们的 DIN 41612 针式连接器及其变体不断得到改进和提高,以满足客户的要求。DIN 41612 系列的三个主要产品系列是电源连接器、信号连接器和 har-bus®64 系列中的相应产品。
英雄:Han-Modular® - 模块化连接器的市场标准

Han-Modular

模块化连接器的市场标准
preLink termination.jpg

preLink®

preLink® 布线系统是一款适用于 IT、楼宇自动化和工业领域的通用布线解决方案。这是一个适用于所有应用场景且效果同样出色的解决方案。所有 preLink® 连接器、插座以及新型 PCB 插座都有一个共同点:它们均可通过 preLink 接线端子在几秒钟内完成连接。该系统的核心所在。
har-flex Sigmatek

har-flex®

在通往工业 4.0 的道路上,更小、更强大、更坚固是所有领域的信条。har-flex® PCB 连接器的微型化设计和高可变性为设备制造商提供了一种可自由扩展的连接技术,使他们能够满足微型化的要求。信号、数据和电源 - har-flex® PCB 连接器为印刷电路板提供广泛的连接解决方案,具有多种设计和极数。

Han® Ex

用于爆炸危险环境
M12.webp

M12

M12 尺寸有多种编码方式,适用于所有工业生命线--电源、信号和数据。 借助M12配置器,您只需点击几下即可为您的应用创建定制化的线缆组件。这些产品可在 48 小时内发货。
har-modular.jpg

har-modular®

创建自己的产品!新型 浩亭 har-modular® PCB 连接器系统为您提供了超过十亿种数据、信号和电源组合的可能性。可从数量 1 开始自行在线配置。是创新原型或下一个成功设备系列的理想解决方案。
Han_HPTC_1400_DSC1706.tif

Han® HPR HPTC

在恶劣的户外环境中进行大电流传输的可靠接口
hero_han-snap-series.jpg

Han-Snap

设计紧凑,节省空间
SEK.jpg

SEK

如果需要长距离连接两个或多个印刷电路板,绝缘位移连接器(简称 IDC)是设备制造商的理想解决方案。当普通的夹层卡或母卡/子卡安排已不能满足需要时,IDC 可通过带状电缆提供可靠的连接。
hero_han-yellock-series.jpg

Han-Yellock®

全能选手:具备高密度插针、卓越易用性,& 并显著提升应用潜力。
Han_Modular_HMC_Overview_RGB01.tif

Han® HMC

用于工业应用中高插配循环次数的特殊连接器
Device Connectivity Cable Connectors Cable Assemblies Data connectors Single Pair Ethernet.psd

浩亭 T1 Industrial

单对以太网 (SPE) 首次确保了在工业自动化的各个方面以经济高效的方式使用以太网。单对以太网使用一对电线传输数据,传输速度最高可达 1GBit/s。这使得 SPE 成为工业 4.0 和 IIoT 时代工业应用的理想选择。根据 IEC 63171-6 标准,浩亭 T1 Industrial 是用于工业应用的 SPE 接合面。
hero_han-protect-series.jpeg

Han® Protect

连接器简化了故障排除,提高了系统可用性
Metric Circular Connectors Cable Assembly 7_8 Zoll.psd

7/8

7/8" 是将电源连接到各种应用的典型接口。
Metric Circular Connectors Cable Connector Cable Assemplies M23.psd

M23

M23 圆形连接器用于必须传输高功率或必须捆绑许多信号插针的工业应用中。它们通常用于驱动器。
24 (of39)