RJI tinned copper tape; 12mm, reel 10m
物料编号: 09 45 800 0200

图片仅供参考。请参阅产品说明。
属性概览
产品详情
类别 | 附件 |
---|---|
系列 | HARTING RJ Industrial® |
附件种类 | 铜质环 |
附件介绍 | 12 mm |
10 m 卷轴 |
RoHS | 符合 |
---|---|
ELV 状态 | 符合 |
China RoHS | e |
REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
REACH SVHC 物质 | 不包含 |
上一页
下一页
物料编号: 09 45 800 0200
图片仅供参考。请参阅产品说明。
类别 | 附件 |
---|---|
系列 | HARTING RJ Industrial® |
附件种类 | 铜质环 |
附件介绍 | 12 mm |
10 m 卷轴 |
RoHS | 符合 |
---|---|
ELV 状态 | 符合 |
China RoHS | e |
REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
REACH SVHC 物质 | 不包含 |