申请免费快递样品
目前无货
请选择一个非常相似的替代样本。
标识 | ||
---|---|---|
标识 | High Density | High Density |
类别 | 连接器 | 连接器 |
原件 | 连接器 | 连接器 |
插针端子介绍 | 冲压|直式 | 冲压|直式 |
系列 | D-Sub | D-Sub |
材料特性 | ||
材料(插芯) | 热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)|外壳:钢、镀镍 | 热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)|外壳:钢、镀镍 |
颜色(插芯) | 黑色 | 黑色 |
ECHA SCIP 编号 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
铁路车辆防火 | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
包含危险等级的要求集 | R26 | R26 |
China RoHS | 50 | 50 |
ELV 状态 | 符合豁免标准 | 符合豁免标准 |
材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 | V-0 |
REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 | 不包含 |
加州 65 号提案物质 | 有 | 有 |
RoHS | 符合豁免标准 | 符合豁免标准 |
RoHS 豁免 | 6(c):铜合金含铅量高达 4 % | 6(c):铜合金含铅量高达 4 % |
REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 | 不包含 |
REACH SVHC 物质 | 有 | 有 |
表面(插针) | 镍表面镀贵金属 | 镍表面镀贵金属 界面端|镍表面镀锡 接线端 |
材料(插针) | 铜合金 | 铜合金 |
商业数据 | ||
eCl@ss | 27440214 D-Sub 耦合器 | 27440214 D-Sub 耦合器 |
净重 | 7.12 g | 5.3 g |
GTIN | 5713140071308 | 5713140071339 |
ETIM | EC001136 | EC001136 |
欧洲海关关税号 | 85366990 | 85366990 |
原产国 | 中国 | 中国 |
UNSPSC 24.0 | 39121469 | 39121469 |
包装尺寸 | 100 | 100 |
技术参数 | ||
绝缘阻抗 | 5 x 109 Ω | 5 x 109 Ω |
爬电距离 | ≥ 1 mm | ≥ 1 mm |
Hot plugging | 无 | 无 |
性能等级 | NM 30 (S4)|1 | 3 |
排间距 | 1.98 mm | 1.98 mm |
插拔次数 | ≥ 500 | ≥ 50 |
针间距(接线端) | 2.29 mm | 2.29 mm |
安装高度 | 6.1 mm | 6.1 mm |
测试电压U r.m.s. | 1 kV | 1 kV |
放电距离 | ≥ 1 mm | ≥ 1 mm |
PCB 厚度 | 1.6 mm | 1.6 mm |
额定电流 | 2 A | 2 A |
极限温度 | -55 ... +125 °C | -40 ... +85 °C |
绝缘组 | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
接触电阻 | 20 mΩ | 20 mΩ |
拧紧力矩 | ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣 | ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣 |
版本 | ||
PCB 固定 | 带锁板扣 | 带锁板扣 |
锁定类型 | 带螺纹的固定法兰 4-40 UNC | 带螺纹的固定法兰 4-40 UNC |
针数 | 15 | 15 |
尺寸 | D-Sub 1 | D-Sub 1 |
接线方式 | 波峰焊接接线方式 | 波峰焊接接线方式 |
公母类型 | 公头 | 公头 |
规格和认证 | ||
规格 | DIN 41652 | DIN 41652 |