中国大陆
DIN Power F-shroud, screw-fix 3,2
物料编号: 09 06 002 9911
DIN Power F-shroud, screw-fix 3,2
物料编号: 09 06 002 9911
查看价格和供应情况。
属性概览
转接框
适用于带压入式针脚的 F 型“低结构”, 无锁扣
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
产品详情
类别 | 附件 |
---|
系列 | DIN 41612 |
---|
附件种类 | 转接框 |
---|
附件介绍 | 适用于带压入式针脚的 F 型“低结构” |
---|
无锁扣 |
绝缘组 | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
---|
PCB 厚度 | 3.2 mm +0.8 |
---|
材料(附件) | 热塑性塑料 |
---|
颜色(附件) | RAL 7032(卵石灰) |
---|
材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 |
---|
RoHS | 符合 |
---|
ELV 状态 | 符合 |
---|
China RoHS | e |
---|
REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
---|
REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
---|
REACH SVHC 物质 | 不包含 |
---|
铁路分类 | F1/I2 按照NFF 16-101/102 |
---|
包装尺寸 | 20 |
---|
净重 | 5.78 g |
---|
原产国 | 罗马尼亚 |
---|
欧洲海关关税号 | 85366990 |
---|
GTIN | 5713140010772 |
---|
eCl@ss | 27440292 连接器组件(附件) |
---|
ETIM | EC002943 |
---|
UNSPSC 24.0 | 39121400 |
---|