中国大陆
DIN-Power code comb
物料编号: 09 06 000 9985
DIN-Power code comb
物料编号: 09 06 000 9985
查看价格和供应情况。
属性概览
编码梳
适用于公连接器, 适合 D 20/2 和 D 20/4 壳式底座
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
产品详情
类别 | 附件 |
---|
系列 | DIN 41612 |
---|
附件种类 | 编码梳 |
---|
附件介绍 | 适用于公连接器 |
---|
适合 D 20/2 和 D 20/4 壳式底座 |
绝缘组 | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
---|
材料(附件) | 热塑性塑料 |
---|
颜色(附件) | RAL 7032(卵石灰) |
---|
材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 |
---|
RoHS | 符合 |
---|
ELV 状态 | 符合 |
---|
China RoHS | e |
---|
REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
---|
REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
---|
REACH SVHC 物质 | 不包含 |
---|
加州 65 号提案物质 | 有 |
---|
加州 65 号提案物质 | 镍 |
---|
铁路分类 | F1/I2 按照NFF 16-101/102 |
---|
包装尺寸 | 100 |
---|
净重 | 6.9 g |
---|
原产国 | 德国 |
---|
欧洲海关关税号 | 85389099 |
---|
GTIN | 5713140010260 |
---|
eCl@ss | 27440203 工业连接器编码 |
---|
ETIM | EC002311 |
---|
UNSPSC 24.0 | 39121421 |
---|