中国大陆
Han Q2/0 m str 2x4 3m
物料编号: 61 88 780 1403 0
Han Q2/0 m str 2x4 3m
物料编号: 61 88 780 1403 0
查看价格和供应情况。
属性概览
供能
直流电源输出
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
产品详情
原件 | 供能 |
---|
规格 | 直流电源输出 |
---|
连接器1 | Han® Q 2/0 公头 |
---|
电缆类别 | 铜质电缆 (圆型) |
---|
特点 | TC-ER 电缆 |
---|
材料(电缆) | PVC |
---|
颜色(电缆) | 黑色 |
---|
RoHS | 符合豁免标准 |
---|
RoHS 豁免 | 6(c):铜合金含铅量高达 4 % |
---|
ELV 状态 | 符合豁免标准 |
---|
China RoHS | 50 |
---|
REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
---|
REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
---|
REACH SVHC 物质 | 不包含 |
---|
加州 65 号提案物质 | 有 |
---|
加州 65 号提案物质 | 铅 |
---|
包装尺寸 | 2 |
---|
原产国 | 罗马尼亚 |
---|
欧洲海关关税号 | 85444290 |
---|
GTIN | 5713140276369 |
---|
eCl@ss | 27060327 组装好的电源线 |
---|
ETIM | EC002587 |
---|
UNSPSC 24.0 | 43211600 |
---|