Han Q7/0 CA 8G2,5 m/- st/-PVC, 5m
物料编号: 33 50 C50 0276 050

图片仅供参考。请参阅产品说明。


属性概览
产品详情
类别 | 系统布线 |
---|---|
系列 | Han® Q |
标识 | 7/0 |
原件 | 电缆组装 |
规格 | 预装一端 |
电缆长度 | 5 m |
---|---|
尺寸 | 3 A |
针数 | 7 |
接地针 | 是 |
详细资料 | 不得在带负载情况下插拔。 |
组装和安装必须由合格的电工进行。 | |
防触电保护:安装期间,用户应采取适当措施,确保防止间接接触(故障保护)。例如,通过限制进入区域(只有电气专业人员和电气受训人员可以进入的区域)。 |
上一页
下一页