M12 A-cod 5-pol an/st m/m PVC Dnet 3m
物料编号: 21 35 515 3564 030

图片仅供参考。请参阅产品说明。
属性概览
产品详情
类别 | 系统布线 |
---|---|
系列 | 圆形连接器 M12 |
原件 | 电缆组装 |
规格 | 两端预接 |
连接器1 | M12 A编码 |
公头 直式 | |
连接器2 | M12 A编码 |
公头 弯式 | |
电缆类别 | 铜质电缆 (圆型) |
特点 | 颜色编码:蓝色/白色 (AWG 24) 和黑色/红色 (AWG 22) |
电缆长度 | 3 m |
---|---|
芯数 | 5 |
芯结构 | 1x 2x AWG 22/19 |
1x 2x AWG 24/19 | |
屏蔽 | 完全屏蔽360°屏蔽触点 |
编码 | A编码 |
上一页
下一页