T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 0,5m
物料编号: 33 28 020 2002 005

图片仅供参考。请参阅产品说明。


属性概览
产品详情
类别 | 系统布线 |
---|---|
系列 | HARTING T1 Industrial |
原件 | 电缆组装 |
规格 | 两端预接 |
连接器1 | HARTING T1 Industrial |
一体成型 | |
连接器2 | HARTING T1 Industrial |
一体成型 | |
电缆类别 | 铜质电缆 (圆型) |
电缆介绍 | 无卤素 |
防油 | |
阻燃 |
电缆长度 | 0.5 m |
---|---|
芯数 | 2 |
芯结构 | 1x 2x AWG 22/7 |
上一页
下一页