模块化连接器系列现提供 RJ45 选件
浩亭 于 2022 年推出 多米诺 模块,作为 "新一代模块化连接器"。它们代表了先前市场标准的小型化。从那时起,模块化支架的每个插槽都可以容纳两个模块,即立方体。这些 "立方体 "将以前的模块化连接器面分成两个几乎正方形的单元,可容纳从 D-Sub 到 HanD®、HanE®和 M12 的工业触头。每个立方体都配有一个或大或小的插销,可以相互组合。可根据需要配置定制接口,节省空间。例如,Han® 16 B 标准机壳可容纳八种不同类型的变速器,而不是以前的四种。
获奖系列的最新产品是 RJ45 Domino 模块。母模块设计为双插口,即所谓的性别转换器,这样就可以插入标准 RJ45 跳线进行连接。尽管性别转换器设计紧凑,但它具有完整的 360° 金属屏蔽,因此可以抵御外部干扰。根据 Cat.6A 标准进行数据传输。
RJ45 Domino 模块(公头)也适用于标准跳线。由于采用了创新的固定机制,无论 RJ45 跳线的外部轮廓如何,这些跳线都可以简单地卡入模块中。
Domino 模块为模块连接器提供了新的优化选项。通过将基本尺寸减半,就可以在以前为单个Han-Modular®模块预留的空间内容纳两个不同的模块。因此,不同的传输类型可以在很小的空间内相邻放置。可节省多达 50% 的空间和重量。二氧化碳排放量也相应减少。工业厂房的装配团队可从更短的安装时间中获益。
电源插针与 RJ45 数据传输(最高 10 Gbit/s)相结合
浩亭产品经理 Heiko Meier 和 Janek Kolhosser 为 Han-Modular 多米诺 模块领取德国设计奖
优势概览
更小& 更轻的连接器可节省多达 50% 的空间
通过在一个接口中整合多个单独的连接类型,减少安装时间
通过始终如一的模块化实现可持续性
新一代模块化工业连接器
Heiko Meier
职位: 产品经理
- 部门: PM Installation Technology
- 公司名称: HARTING Electric Stiftung& Co.KG