2. 新一代模块化工业连接器

新一代模块化工业连接器

为优化开辟了新的可能性,包括节省多达 50% 的空间和重量,从而减少二氧化碳排放量。


索取免费产品样品
观看网络研讨会
Hero_Han-Modular_Domino-Modules_mc20.psd

70 多年来,浩亭一直伴随并支持着工业转型。二十世纪四五十年代,第一批成功的产品--日用电器消费品--为新的起点奠定了重要的基石。电力、数据和信号传输接口等基础技术为当今的工业转型奠定了基础。

因此,浩亭推出了 Han-Modular® 多米诺 模块将把模块化工业连接器的世界推向新的高度。它们为优化提供了新的可能性,包括节省多达 50% 的空间和重量,从而减少二氧化碳排放量。

sk-laser_harting-connector_1.jpg

了解更多 关于


更多信息

支持当今的工业转型


今天,世界再次面临重大变革的挑战。有必要为未来做好准备,以应对能源和数字化领域的挑战,因为这种转型需要有利的技术。

连接器就是这种技术的代表,它能够安全无误地传输电力、数据和信号。连接器技术还必须紧跟全球大趋势,为客户提供额外的附加值,如可持续性。

因此,浩亭 推出了Han-Modular®多米诺 模块,作为模块连接器的下一个发展阶段。新系列主要满足行业对节省安装空间和重量的要求。例如,Han-Modular® 多米诺 模块的用户可以在一个模块中集成不同类型的传动装置,从而节省多达 50% 的安装空间。

索取免费产品样品
Han-Modular-Connector-with-Domino-Modules.jpg

Han-Modular® 连接器配备 8 个 多米诺 立方体,而不是 4 个标准模块

Han-modular_section_teaser_icon_product-sample.png

浩亭 Han-Modular® 产品样本

您想体验下一代模块化工业连接器吗?
索取免费样品。

索取免费产品样品

降低能源成本,安装简单


多米诺 模块有助于降低成本和节约资源。在生产方面也是如此,因为生产较小的部件所需的能源和材料更少。

但这同样适用于物流,因为物流不仅能节省空间和重量,还能提高灵活性。通过使用可在铰链框架中相邻排列的较小部件,模块化程度得以提高。单个模块可以重复使用(从平台理念的角度);可持续性得到提高。

安装人员还可从更短的装配时间中获益。由于缩小了连接器的尺寸,因此可以更有效地装备难以到达的装配区域,甚至可以首先开放装配区域,例如在轨道车辆狭窄的安装空间内。因此,装配成本得以降低。

Han-Modular-Domino-Module-Pneumatic-Combination.tif

定制 多米诺 模块:电源插针与气动相结合,节省空间

Han-Modular® 多米诺 模块 - 新一代模块化工业连接器

多米诺方块支持定制


就像多米诺骨牌有两个独立的方块一样,多米诺骨牌模块也是由两个积木或 "方块 "组成的。Han-Modular®拼接面一分为二。

这样就形成了一个几乎正方形的表面,容纳更大的插针。立方体支持定制连接器的配置,可精确满足设计要求。

电源、信号、数据或压缩空气以及公插针和母插针可以组合在一个模块中。总体而言,每个单元所需的接口数量有所减少。连接技术变得更小巧、更轻便,一个连接器可容纳的模块和模块类型比以前更多。

Han-Modular-Domino-Single-cubes.tif

单个立方体可根据需要通过键槽连接成多米诺模块

优势概览


  • 更小、更轻的连接器使 节省空间达 50

  • 最大灵活性 可根据各自需要进行扩展

  • 缩短安装时间 可以将更多的模块和模块类型装入一个连接器中

  • 兼容 采用模块化工业连接器的市场标准Han-Modular® 系列组件

  • 可持续性 通过一致的模块化

产品目录、宣传册


HARTING Selection Guide Han-Modular
HARTING Selection Guide Han-Modular
.pdf - 2.2 MB

产品样品申请


您想体验下一代模块化工业连接器吗?索取免费样品。

您对哪种解决方案感兴趣?

0/2000

个人信息

联系信息

公司名称

地址信息

提交表格后,您的请求将被发送。 浩亭技术集团将与您联系。

如果您在发送给您的电子邮件中也确认了您的电子邮件地址,您就可以订阅浩亭有关活动邀请、新闻、技术、产品和应用的新闻。您可以随时取消订阅。