3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 通过电缆连接
  7. 电缆连接器和电缆组件
  8. 09 18 034 7004

SEK CAB FLAT STD AWG28/7 34P 100m

物料编号: 09 18 034 7004


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

undefinedSEK CAB FLAT STD AWG28/7 34P 100m
铜质电缆 扁平

SEK CAB FLAT STD AWG28/7 34P 100m

物料编号: 09 18 034 7004

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

铜质电缆 扁平 AWG 28/7 PVC 电缆长度: 100 m

产品详情


类别 系统布线
原件 线缆
规格 不组装
电缆类别 铜质电缆 扁平
电缆长度 100 m
芯数 34
芯结构 AWG 28/7
极限温度 -30 ... +105 °C 未移动
-20 ... +105 °C 已移动
电阻抗 ‌100 Ω
绝缘阻抗 @ 20 °C ≥ 20 MΩ x km
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 灰色
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
认证 CE
包装尺寸 1
净重 6,888 g
净重 ‌ 60 g/m
原产国 德国
欧洲海关关税号 85444993
GTIN 5713140025011
eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
ETIM EC003249
UNSPSC 24.0 26121609