3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 数据连接器
  5. 产品
  6. Industrial Ethernet
  7. 09 48 282 8756 010

HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PUR 1,0m

物料编号: 09 48 282 8756 010


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PUR 1,0mundefined
电缆组装

HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PUR 1,0m

物料编号: 09 48 282 8756 010

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 1:1布线 电缆长度: 1 m

产品详情


电缆类别
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
显示详细信息
连接器1
PP V4 2.0 RJI RJ45
显示详细信息
连接器2
PP V4 2.0 RJI RJ45
显示详细信息
类别 系统布线
系列 HARTING PushPull (V4)
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 HARTING PushPull (V4)
RJ45
连接器2 HARTING PushPull (V4)
RJ45
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 1:1布线
电缆长度 1 m
芯数 8
芯结构 4x 2x AWG 26/7
屏蔽 屏蔽
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
极限温度 -40 ... +80 °C
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黄
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP 编号 69a540f5-7b39-4e74-832e-14618bec5629
加州 65 号提案物质 不包含
规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
包装尺寸 1
净重 1 g
原产国 拉脱维亚
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140245884
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600