电缆连接器 电缆组件 数据连接器 单对以太网
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
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 上売/底座
  6. 用于工业应用
  7. 19 12 008 0511

Han-Compact-HSE-M25-black

物料编号: 19 12 008 0511


可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han-Compact-HSE-M25-blackundefined
可配置上壳

Han-Compact-HSE-M25-black

物料编号: 19 12 008 0511

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

上壳 用于Han-Compact®半电缆紧固件, 带独立接地针, 用于所有Han-Compact®尺寸的插芯 尺寸: Han-Compact® 单锁扣 边出线 1x M25 材料 (上壳/底座): 压铸锌 镀铬 RAL 9005(乌黑)

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han-Compact®
上壳/底座类型 上壳
上壳/底座介绍 用于Han-Compact®半电缆紧固件
带独立接地针
用于所有Han-Compact®尺寸的插芯
尺寸 Han-Compact®
版本 边出线
电缆入口数量 1
出线孔 1x M25
锁定类型 单锁扣
应用领域 适用于工业用途的上壳/底座
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529 IP65
类型等级符合 UL 50 / UL 50E 12
材料 (上壳/底座) 压铸锌
表面(上壳/底座) 镀铬
颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
认证 CE
DNV GL
包装尺寸 1
净重 190 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140124165
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466