申请免费快递样品
目前无货
请选择一个非常相似的替代样本。
标识 | ||
---|---|---|
标识 | 标准 | 标准 |
类别 | 连接器 | 连接器 |
原件 | 连接器 | 连接器 |
插针端子介绍 | 冲压|弯式 | 冲压|弯式 |
规格 | Low-profile | Low-profile |
系列 | D-Sub | D-Sub |
材料特性 | ||
材料(插芯) | 液晶聚合物 (LCP)|外壳:钢、镀镍 | 液晶聚合物 (LCP)|外壳:钢、镀镍 |
颜色(插芯) | 黑色 | 黑色 |
China RoHS | e | e |
ELV 状态 | 符合 | 符合 |
材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 | V-0 |
REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 | 不包含 |
RoHS | 符合 | 符合 |
REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 | 不包含 |
加州 65 号提案物质 | 不包含 | 不包含 |
REACH SVHC 物质 | 不包含 | 不包含 |
表面(插针) | 镍表面镀贵金属 | 镍表面镀贵金属 |
材料(插针) | 铜合金|接地:压铸锌 | 铜合金|接地:压铸锌 |
商业数据 | ||
eCl@ss | 27440214 D-Sub 耦合器 | 27440214 D-Sub 耦合器 |
净重 | 32.92 g | 4,820 g |
GTIN | 5713140220409 | 5713140220416 |
ETIM | EC001136 | EC001136 |
欧洲海关关税号 | 85366990 | 85366990 |
原产国 | 越南 | 越南 |
UNSPSC 24.0 | 39121469 | 39121469 |
包装尺寸 | 1 | 1 |
技术参数 | ||
绝缘阻抗 | 5 x 109 Ω | 5 x 109 Ω |
爬电距离 | ≥ 1 mm | ≥ 1 mm |
Hot plugging | 无 | 无 |
插入力 | ≤ 123 N | ≤ 123 N |
拔出力 | ≥ 11 N|≤ 82 N | ≥ 11 N|≤ 82 N |
性能等级 | 2|符合 CECC 75301-802 标准 | 2|符合 CECC 75301-802 标准 |
排间距 | 2.84 mm | 2.84 mm |
插拔次数 | ≥ 250 | ≥ 250 |
针间距(接线端) | 2.76 mm | 2.76 mm |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D | 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
安装高度 | 3.6 mm | 3.6 mm |
测试电压U r.m.s. | 1 kV | 1 kV |
Process Sensitivity Level (PSL) | R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D | R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
放电距离 | ≥ 1 mm | ≥ 1 mm |
PCB 厚度 | ≥1.6 mm | ≥1.6 mm |
额定电流 | 5 A | 5 A |
极限温度 | -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 30 s) | -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 30 s) |
绝缘组 | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
接触电阻 | ≤ 25 mΩ | ≤ 25 mΩ |
拧紧力矩 | ≤0.4 Nm 锁止螺钉 | ≤0.4 Nm 锁止螺钉 |
版本 | ||
连接方式 | 主板到子插件板 | 主板到子插件板 |
锁定类型 | 带安装螺栓锁定的固定法兰 4-40 UNC | 带安装螺栓锁定的固定法兰 4-40 UNC |
针数 | 37 | 37 |
尺寸 | D-Sub 4 | D-Sub 4 |
包装内容 | 样品 | 每卷 160 个 |
接线方式 | 回焊焊接接线方式 (SMT) | 回焊焊接接线方式 (SMT) |
公母类型 | 母头 | 母头 |
规格和认证 | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
规格 | DIN 41652 | DIN 41652 |