Hybridcbl. Papst LAiO2 3,0m
物料编号: 61 88 720 0011 0300

图片仅供参考。请参阅产品说明。
属性概览
产品详情
原件 | 电缆组装 |
---|---|
规格 | 两端预接 |
连接器1 | LP 14 + 7 针 |
连接器2 | M12 |
母头 | |
12 + 3 针 | |
电缆类别 | 铜质电缆 (圆型) |
电缆介绍 | 非常防油 |
无硅 | |
特点 | 绞线 |
电缆长度 | 3 m |
---|---|
芯结构 | CH [<2(2 Li9Y 0.22 mm²) + 3 Li9Y 0.22 mm² + 2 Li9Y 0.34mm² + (2 Li9Y 0.34 mm²) > VlCVl + 3 Li9Y 1.50 mm²] VlCVl11Y |
应用领域 | 用于混合功能 |
上一页
下一页