产品类别
公制圆形连接器
概述产品知识
  1. 首页
  2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品

公制圆形连接器

PCB 连接器
PCB 连接器
269
面板安装
面板安装
279
电缆连接器和电缆组件
电缆连接器和电缆组件
1256

过滤器

来自
至

产品 1636

Relevance
Motorcbl. Dunker LPMo1 0,5m

两端预接 | Motorcbl. Dunker LPMo1 0,5m

物料编号: 61 88 720 0003 0050

铜质电缆 (圆型)非常防油, 无硅电缆长度: 0.5 m

0.5 m
Motorcbl. Dunker LPMo1 0,5m HD

两端预接 | Motorcbl. Dunker LPMo1 0,5m HD

物料编号: 61 88 720 0004 0050

铜质电缆 (圆型)防油, 无卤素, 无硅电缆长度: 0.5 m

0.5 m
Motorcbl. LPMo3 0,5m

两端预接 | Motorcbl. LPMo3 0,5m

物料编号: 61 88 720 0009 0050

铜质电缆 (圆型)非常防油, 无硅电缆长度: 0.5 m

0.5 m
Motorcbl. LPMo3 0,5m HD

两端预接 | Motorcbl. LPMo3 0,5m HD

物料编号: 61 88 720 0010 0050

铜质电缆 (圆型)防油, 无卤素, 无硅电缆长度: 0.5 m

0.5 m
新 M12 A-cod 4-pol st /an m /f PUR 1.00m

电缆组装 | M12 A-cod 4-pol st /an m /f PUR 1.00m

物料编号: C2 13 200 0000 0164

两端预接铜质电缆 (圆型)无卤素电缆长度: 1 m

新 M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 1.00m

电缆组装 | M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 1.00m

物料编号: C2 13 200 0000 0077

预装一端铜质电缆 (圆型)无卤素电缆长度: 1 m

新 M12 A-cod 5-pol st /a3 f /m PVC 0.50m

电缆组装 | M12 A-cod 5-pol st /a3 f /m PVC 0.50m

物料编号: C2 13 200 0000 0140

两端预接铜质电缆 (圆型)电缆长度: 0.5 m

M12 Crimp Slim Design 4pol D-coded male

电缆连接器 | M12 Crimp Slim Design 4pol D-coded male

物料编号: 21 03 881 1405

直式公头D编码压接针液晶聚合物 (LCP)插针: 4导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²额定电流: ‌4 A压铸锌螺钉锁扣防护等级: IP65 / IP67 插配状态

circular Connector w. Harax M12 L4 M

电缆连接器 | circular Connector w. Harax M12 L4 M

物料编号: 21 03 281 1405

直式公头D编码HARAX®连接技术聚酰胺 (PA)插针: 4黄铜 镍表面镀金 界面端导体截面积: 0.14 ... 0.34 mm²额定电流: ‌4 A压铸锌螺钉锁扣防护等级: IP65 / IP67 插配状态

M12 panel feed through/PCB angled D-code

PCB适配器 | M12 panel feed through/PCB angled D-code

物料编号: 21 03 381 4410

弯式, 面板内部安装 回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌4 A插针: 4铜合金镍表面镀金 界面端编码: D编码液晶聚合物 (LCP)

har-speed M12Crimp SlimDesign x-coded

电缆连接器 | har-speed M12Crimp SlimDesign x-coded

物料编号: 21 03 881 1805

直式公头X编码压接针液晶聚合物 (LCP)插针: 8导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²额定电流: ‌0.5 A压铸锌螺钉锁扣防护等级: IP65 / IP67 插配状态

Circular Connector with Harax M 8 / 3-po

电缆连接器 | Circular Connector with Harax M 8 / 3-po

物料编号: 21 02 151 1305

直式公头A编码HARAX®连接技术聚酰胺 (PA)插针: 3铜合金 镍表面镀金 界面端导体截面积: 0.14 ... 0.34 mm²额定电流: ‌4 A聚酰胺 (PA), 压铸锌螺钉锁扣防护等级: IP67 锁定状态

Circular Connector with Harax M 1 2/ 4-p

电缆连接器 | Circular Connector with Harax M 1 2/ 4-p

物料编号: 21 03 111 1405

直式公头A编码HARAX®连接技术聚酰胺 (PA)插针: 4黄铜 镍表面镀金 界面端导体截面积: 0.14 ... 0.34 mm²额定电流: ‌4 A聚酰胺 (PA), 压铸锌螺钉锁扣防护等级: IP65 / IP67 插配状态

M12 slim female crimp 4/5 pol. A cod

电缆连接器 | M12 slim female crimp 4/5 pol. A cod

物料编号: 21 03 821 2505

直式母头A编码压接针聚酰胺 (PA)插针: 5, 4导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²额定电流: ‌4 A压铸锌螺钉锁扣防护等级: IP65 / IP67 插配状态

M12 PCB receptacle female d-coded 4pol.

PCB适配器 | M12 PCB receptacle female d-coded 4pol.

物料编号: 21 03 381 2418

直式回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌4 A插针: 4铜合金镍表面镀金 界面端编码: D编码液晶聚合物 (LCP)

M12 panel feed through PCB angled D-kod.

PCB适配器 | M12 panel feed through PCB angled D-kod.

物料编号: 21 03 381 4412

弯式, 面板内部安装 回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌4 A插针: 4铜合金镍表面镀金 界面端编码: D编码液晶聚合物 (LCP)

PFT Slim design female D-coded

电缆连接器, 面板安装 | PFT Slim design female D-coded

物料编号: 21 03 881 2425

面板内部安装 母头D编码压接针液晶聚合物 (LCP)插针: 4导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²额定电流: ‌4 A压铸锌螺钉锁扣, PushPull防护等级: IP65 / IP67 插配状态

HARTING PFT 7_8 inch female 4-pole

面板安装 | HARTING PFT 7_8 inch female 4-pole

物料编号: 21 04 316 2400

带导体, 面板外部安装‌20 cm

18 (of1,636)