中国大陆
CRIMPZANGENVORSATZ FC2
物料编号: 09 99 000 0250
CRIMPZANGENVORSATZ FC2
物料编号: 09 99 000 0250
查看价格和供应情况。
属性概览
压接头
用于卷装针, FC 2
导体截面积: 0.14 ... 0.56 mm²
产品详情
类别 | 工具 |
---|
系列 | DIN 41612 |
---|
工具类型 | 压接头 |
---|
工具介绍 | 用于卷装针 |
---|
FC 2 |
包装尺寸 | 1 |
---|
净重 | 1,730 g |
---|
原产国 | 德国 |
---|
欧洲海关关税号 | 82073090 |
---|
GTIN | 5713140106109 |
---|
eCl@ss | 21043852 压接工具插件 |
---|
ETIM | EC001282 |
---|
UNSPSC 24.0 | 27112820 |
---|