产品类别
工具
概述产品知识
  1. 首页
  2. 工具
  3. 产品

工具

切割/绝缘层剥皮
切割/绝缘层剥皮
45
压接
压接
193
压接
压接
135

过滤器

产品 487

Relevance
REMOVAL TOOL. Han D

退针工具 | REMOVAL TOOL. Han D

物料编号: 09 99 000 0012

Han D®

REMOVAL TOOL Han E CRIMPCONTACTS

退针工具 | REMOVAL TOOL Han E CRIMPCONTACTS

物料编号: 09 99 000 0319

Han E®

REPLACEMENT TIP. REMOVAL TOOL

替代建议 | REPLACEMENT TIP. REMOVAL TOOL

物料编号: 09 99 000 0004

适用于订货号 09 99 000 0012

REMOVAL TOOL. Han D. MINI

退针工具 | REMOVAL TOOL. Han D. MINI

物料编号: 09 99 000 0052

Han D®, 服务

新 Removal Tool TC70 (monoblock)

退针工具 | Removal Tool TC70 (monoblock)

物料编号: 09 99 000 0015

用于TC 70插针

HanDCRIMPING TOOL F. Han D/Han E

维护压线工具 | HanDCRIMPING TOOL F. Han D/Han E

物料编号: 09 99 000 0021

Han D®:0.14 ... 1.5 mm²(范围 0.14 ... 0.37 mm²,仅适用于插针 09 15 000 6104/6204 和 09 15 000 6124/6224), Han E®: 0.5 ... 2.5 mm², Han-Yellock®: 0.5 ... 2.5 mm²导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²

DSUB HAND TOOLS

插入/退针工具 | DSUB HAND TOOLS

物料编号: 09 99 000 0171

用于D-Sub标准单个插针

Removal Tool Han C 1,5-6 mm²

退针工具 | Removal Tool Han C 1,5-6 mm²

物料编号: 09 99 000 0305

Han® C导体截面积: 1.5 ... 6 mm²

TOOL CRIMPING HARTING

手动压接工具 | TOOL CRIMPING HARTING

物料编号: 09 99 000 0110

Han D®:0.14 ... 1.5 mm²(范围 0.14 ... 0.37 mm²,仅适用于插针 09 15 000 6104/6204 和 09 15 000 6124/6224), Han E®: 0.5 ... 4 mm², Han-Yellock®: 0.5 ... 4 mm², Han® C: 1.5 ... 4 mm²导体截面积: 0.14 ... 4 mm²

Removal Tool Han D-Sub contacts

插入/退针工具 | Removal Tool Han D-Sub contacts

物料编号: 09 99 000 0368

Han-Modular®, 用于 D-Sub 压接针

INSERTION TOOL. Han

组装工具 | INSERTION TOOL. Han

物料编号: 09 99 000 0059

用于压接针

D SUB HD INSERTION EXTRACTION TOOL

插入/退针工具 | D SUB HD INSERTION EXTRACTION TOOL

物料编号: 09 99 000 0513

用于D-Sub高密度单个插针

Mounting tool Han D/E/Yellock

组装工具 | Mounting tool Han D/E/Yellock

物料编号: 09 99 000 0847

用于压接针, 小截面, 可选刀片长度, Han D®, Han E®, Han-Yellock®

Crimping Tool Han C 4/6/10 mm2

手动压接工具 | Crimping Tool Han C 4/6/10 mm2

物料编号: 09 99 000 0377

Han® C: 4 ... 10 mm²导体截面积: 4 ... 10 mm²

HARTING four-indent crimp tool

压接工具 | HARTING four-indent crimp tool

物料编号: 09 99 000 0888

Han D®:.14 ... 2.5 mm²(范围 .14 ... .37 mm²,仅适用于插针 09 15 000 6107/6207 和 09 15 000 6127/6227), Han E®: 0.14 ... 4 mm², Han-Yellock®: 0.14 ... 4 mm², Han® C: 1.5 ... 4 mm²

DSUB HAND CRIMP TOOL INN.COAX/SIGNAL C.

手动压接工具 | DSUB HAND CRIMP TOOL INN.COAX/SIGNAL C.

物料编号: 09 99 000 0501

用于车削公针和母针, 符合MIL 22 520/2-01的4锯齿压接导体截面积: 0.09 ... 0.82 mm²

Removal tool Han-Modular plastic frame

退针工具 | Removal tool Han-Modular plastic frame

物料编号: 09 99 000 0331

用于塑料框架的所有Han-Modular®模块

REMOVAL TOOL Han C CRIMPCONTACTS

退针工具 | REMOVAL TOOL Han C CRIMPCONTACTS

物料编号: 09 99 000 0381

Han® C导体截面积: 10 mm²

Locator D-Sub turned standard contacts

定针器 | Locator D-Sub turned standard contacts

物料编号: 09 99 000 0531

用于D-Sub标准单个插针

D SUB MIXED INSERTION EXTRACTION TOOL SI

插入/退针工具 | D SUB MIXED INSERTION EXTRACTION TOOL SI

物料编号: 09 99 000 0511

用于D-Sub混合型

20 (of487)