2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 附件
  6. 框架
  7. 09 40 048 9811

Han 48 HPR frame for 4X650A male

物料编号: 09 40 048 9811


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han 48 HPR frame for 4X650A maleundefined
支架

Han 48 HPR frame for 4X650A male

物料编号: 09 40 048 9811

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

支架 用于公插芯, 4 个 HC 650 插针和 2 个 Han® Q 5/0 尺寸: 48 B 公头

产品详情


类别 附件
上壳/底座系列 Han® HPR
附件种类 支架
附件介绍 用于公插芯
4 个 HC 650 插针和 2 个 Han® Q 5/0
公母类型 公头
尺寸 48 B
材料(附件) 金属
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
包装尺寸 1
净重 193 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140058422
eCl@ss 27440210 工业插头连接器固定框
ETIM EC002310
UNSPSC 24.0 39121466