2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 上売/底座
  6. 用于工业应用
  7. 19 20 016 0295

Han A BASE SURFACE HC WITH COVER

物料编号: 19 20 016 0295


可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han A BASE SURFACE HC WITH COVERundefined
可配置表面安装底座

Han A BASE SURFACE HC WITH COVER

物料编号: 19 20 016 0295

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

表面安装底座 带塑料保护盖 尺寸: 16 A 低结构 单锁扣 聚碳酸酯 (PC), 不锈钢 边出线 2x M20 材料 (上壳/底座): 压铸铝 粉末涂层 RAL 7037(土灰)

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han A®
上壳/底座类型 表面安装底座
上壳/底座介绍 带塑料保护盖
型 低结构
尺寸 16 A
版本 边出线
电缆入口数量 2
出线孔 2x M20
锁定类型 单锁扣
Han-Easy Lock® 是
应用领域 用于工业应用的标准上壳/底座
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529 IP65
类型等级符合 UL 50 / UL 50E 4
4X
12
材料 (上壳/底座) 压铸铝
表面(上壳/底座) 粉末涂层
颜色(上売/底座) RAL 7037(土灰)
材料(锁扣) 聚碳酸酯 (PC)
不锈钢
颜色(锁扣) RAL 7037(土灰)
材料阻燃性等级(锁扣)符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP 编号 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
萘
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证 CE
DNV GL
包装尺寸 1
净重 100 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140124776
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466