中国大陆
Han-Yellock 30 bulkhead housing
物料编号: 11 13 300 0301
Han-Yellock 30 bulkhead housing
物料编号: 11 13 300 0301
查看价格和供应情况。
属性概览
不封底安装底座
尺寸: Han-Yellock® 30
材料 (上壳/底座): 压铸锌
钝化
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
产品详情
类别 | 上売/底座 |
---|
上壳/底座系列 | Han-Yellock® |
---|
上壳/底座类型 | 不封底安装底座 |
---|
尺寸 | Han-Yellock® 30 |
---|
应用领域 | 适用于室外用途的上壳/底座 |
---|
极限温度 | -40 ... +125 °C |
---|
关于极限温度的说明 | 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。 |
---|
解锁/锁定温度 | -10 ... +85 °C |
---|
防护等级符合 IEC 60529 | IP65 |
---|
IP67 |
材料 (上壳/底座) | 压铸锌 |
---|
表面(上壳/底座) | 钝化 |
---|
颜色(上売/底座) | RAL 9005(乌黑) |
---|
材料(密封件) | NBR |
---|
RoHS | 符合 |
---|
ELV 状态 | 符合 |
---|
China RoHS | e |
---|
REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
---|
REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
---|
REACH SVHC 物质 | 不包含 |
---|
加州 65 号提案物质 | 有 |
---|
加州 65 号提案物质 | 铅 |
---|
萘 |
规格 | IEC 60664-1 |
---|
IEC 61984 |
认证 | CE |
---|
DNV GL |
包装尺寸 | 1 |
---|
净重 | 110.98 g |
---|
原产国 | 罗马尼亚 |
---|
欧洲海关关税号 | 85389099 |
---|
GTIN | 5713140110489 |
---|
eCl@ss | 27440202 长方形连接器的外壳 |
---|
ETIM | EC000437 |
---|
UNSPSC 24.0 | 39121466 |
---|