3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 混合连接器
  5. 产品
  6. 电源和信号
  7. 61 88 720 0050 1000

Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 10,0m

物料编号: 61 88 720 0050 1000


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 10,0m

物料编号: 61 88 720 0050 1000

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 非常防油, 无硅 电缆长度: 10 m

产品详情


原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 M16
母头
12 + 3 针
连接器2 线端套筒
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 非常防油
无硅
特点 绞线
电缆长度 10 m
芯结构 3x 1.5 mm2 + 2x 0.34 mm2 + 2x 2x 0.22 mm2
应用领域 用于混合功能
额定电压 60 V DC
极限温度 -20 ... +80 °C 未移动
-5 ... +80 °C 已移动
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黑色
规格 IEC 60332-1 阻燃性
包装尺寸 2
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140274921
eCl@ss 27060490 成品电力线(未归类)
ETIM EC002587
UNSPSC 24.0 26121629