Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 1,5m
物料编号: 61 88 720 0050 0150

图片仅供参考。请参阅产品说明。
属性概览
产品详情
原件 | 电缆组装 |
---|---|
规格 | 两端预接 |
连接器1 | M16 |
母头 | |
12 + 3 针 | |
连接器2 | 线端套筒 |
电缆类别 | 铜质电缆 (圆型) |
电缆介绍 | 非常防油 |
无硅 | |
特点 | 绞线 |
电缆长度 | 1.5 m |
---|---|
芯结构 | 3x 1.5 mm2 + 2x 0.34 mm2 + 2x 2x 0.22 mm2 |
应用领域 | 用于混合功能 |
上一页
下一页
物料编号: 61 88 720 0050 0150
图片仅供参考。请参阅产品说明。
原件 | 电缆组装 |
---|---|
规格 | 两端预接 |
连接器1 | M16 |
母头 | |
12 + 3 针 | |
连接器2 | 线端套筒 |
电缆类别 | 铜质电缆 (圆型) |
电缆介绍 | 非常防油 |
无硅 | |
特点 | 绞线 |
电缆长度 | 1.5 m |
---|---|
芯结构 | 3x 1.5 mm2 + 2x 0.34 mm2 + 2x 2x 0.22 mm2 |
应用领域 | 用于混合功能 |