3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 数据连接器
  5. 产品
  6. Industrial Ethernet
  7. 33 48 343 4806 007

MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 0,7m

物料编号: 33 48 343 4806 007


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 0,7mundefined
新电缆组装

MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 0,7m

物料编号: 33 48 343 4806 007

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 耐UV 电缆长度: 0.7 m

产品详情


类别 系统布线
系列 HARTING Mini PushPull
标识 HARTING ix Industrial®
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial® A型
一体成型
连接器2 HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial® A型
一体成型
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 耐UV
电缆长度 0.7 m
芯数 8
芯结构 4x 2x AWG 26/7
接线方式 绝缘置换连接绝缘位移终端
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
极限温度 -20 ... +80 °C 未移动
-20 ... +80 °C 已移动
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 黑色
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
规格 IEC 61076-3-124
包装尺寸 1
原产国 拉脱维亚
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140282872
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600