3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 通过电缆连接
  7. 电缆连接器和电缆组件
  8. 09 18 060 7006

TWIST CABLE

物料编号: 09 18 060 7006


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

undefinedTWIST CABLE
铜质电缆 扁平

TWIST CABLE

物料编号: 09 18 060 7006

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

铜质电缆 扁平 双绞 AWG 28/7 PVC 电缆长度: 30.48 m

该产品已无法订购。

请联系您当地的分销合作伙伴。

产品详情


类别 系统布线
原件 线缆
规格 不组装
电缆类别 铜质电缆 扁平
电缆介绍 双绞
电缆长度 30.48 m
芯数 60
芯结构 AWG 28/7
电阻抗 122 Ω
极限温度 -20 ... +105 °C
信号运行时间 @ 20 °C ≤ 5.35 ns/m
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 色码
材料阻燃性等级符合 UL 94 VW-1
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
UL / CSA UL 758 AVLV2.E42769
包装尺寸 1
净重 3,704 g
原产国 美国
欧洲海关关税号 85444993
GTIN 5713140025387
eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
ETIM EC003249
UNSPSC 24.0 26121609