2. 定制化解决方案
  3. 配电箱/传感器制动器箱
  4. 09 07 001 0115 1

har-SAB M8/4/4p PAC 5m PVC

物料编号: 09 07 001 0115 1


undefinedundefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

har-SAB M8/4/4p PAC 5m PVCundefinedundefined
配电箱

har-SAB M8/4/4p PAC 5m PVC

物料编号: 09 07 001 0115 1

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

配电箱 预装主电缆, 带绿色/黄色LED 针数: 4 端口总数: 4

产品详情


系列 圆形连接器 M8
原件 配电箱
规格 预装主电缆
带绿色/黄色LED
电缆长度 5 m
端口总数 4
针数 4
额定电流 ‌ 6 A
额定电压 10 V DC
30 V DC
极限温度 -25 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP67
电路逻辑 PNP
材料(电缆) PVC
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
包装尺寸 1
原产国 中国
GTIN 5713140276680
eCl@ss 27440108 无源传感器-执行器-接口(带电缆)
ETIM EC002585
UNSPSC 24.0 31251501