申请免费快递样品
目前无货
请选择一个非常相似的替代样本。
标识 | ||
---|---|---|
类别 | 连接器 | 连接器 |
原件 | PCB接线端子 | PCB接线端子 |
规格 | 水平 | 水平 |
系列 | har-flexicon@ | har-flexicon@ |
材料特性 | ||
材料(插芯) | 聚酰胺 (PA)|聚邻苯二甲酰胺 (PPA) | 聚酰胺 (PA)|聚邻苯二甲酰胺 (PPA) |
颜色(插芯) | 黑色 | 黑色 |
ECHA SCIP 编号 | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
China RoHS | 50 | 50 |
ELV 状态 | 符合豁免标准 | 符合豁免标准 |
材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 | V-0 |
REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 | 不包含 |
加州 65 号提案物质 | 有 | 有 |
RoHS | 符合豁免标准 | 符合豁免标准 |
RoHS 豁免 | 6(c):铜合金含铅量高达 4 % | 6(c):铜合金含铅量高达 4 % |
REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 | 不包含 |
REACH SVHC 物质 | 有 | 有 |
表面(插针) | 镍表面镀锡 界面端|镍表面镀锡 接线端 | 镍表面镀锡 界面端|镍表面镀锡 接线端 |
材料(插针) | 铜合金 | 铜合金 |
商业数据 | ||
eCl@ss | 27460201 印刷电路板连接器 | 27460201 印刷电路板连接器 |
净重 | 2.42 g | 2 g |
GTIN | 5713140111523 | 5713140111660 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
欧洲海关关税号 | 85366990 | 85366990 |
原产国 | 意大利 | 意大利 |
UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
包装尺寸 | 200 | 150 |
技术参数 | ||
插针排 | 1 | 1 |
污染等级 | 3 | 3 |
尺寸 | M2 | M2 |
针间距(接线端) | 3.5 mm | 3.5 mm |
额定电压 | 150 V | 150 V |
额定脉沖电压 | 2.5 kV | 2.5 kV |
额定电流 | 12 A | 12 A |
极限温度 | -40 ... +110 °C | -40 ... +110 °C |
绝缘组 | I (600 ≤ CTI) | I (600 ≤ CTI) |
剥线长度 | 5 ... 6 mm | 5 ... 6 mm |
导体截面积 [AWG] | AWG 28 ... AWG 16 | AWG 28 ... AWG 16 |
导体截面积 | 0.05 ... 1.5 mm² 实心|0.05 ... 1 mm² 绞线|0.5 ... 1 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒|0.1 ... 1 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒 | 0.05 ... 1.5 mm² 实心|0.05 ... 1 mm² 绞线|0.5 ... 1 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒|0.1 ... 1 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒 |
拧紧力矩 | 0.2 ... 0.25 Nm | 0.2 ... 0.25 Nm |
版本 | ||
连接方式 | PCB至电缆 | PCB至电缆 |
针数 | 3 | 4 |
应用领域 | 用于 THR 回流焊接 | 用于 THR 回流焊接 |
接线方式 | 螺栓接线|回焊焊接接线方式 (THR) | 螺栓接线|回焊焊接接线方式 (THR) |
规格和认证 | ||
UL / CSA | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 |
认证 | CE|UKCA | CE|UKCA |