3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 夹层连接
  7. 02 52 900 0005

har-modular Spacer 5 female with clip

物料编号: 02 52 900 0005


新可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

har-modular Spacer 5 female with clipundefinedhar-modular Spacer 5 female with clip
新可配置母连接器

har-modular Spacer 5 female with clip

物料编号: 02 52 900 0005

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

母连接器 直式, 空模块 PCB 固定: 带压入式卡钩 聚酰胺 (PA) 黑色

产品详情


类别 连接器
系列 har-modular®
标识 P 垫块
原件 母连接器
插针端子介绍 直式
空模块
模块宽度 5.08 mm
连接方式 主板到子插件板
堆栈
PCB 固定 带压入式卡钩
详细资料 可插接公头连接器
绝缘阻抗 >1011 Ω
极限温度 -55 ... +125 °C
插拔次数 ≥ 500
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
Hot plugging 无
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) 黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
包装尺寸 20
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140197879
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415