2. 农业
  3. 精准农业促进可持续、高效和有韧性的农业发展

精准农业促进可持续、高效和有韧性的农业发展

通过电气化流程,可以显著提高农业工作的效率。HARTING AEF HV 接口为这种可持续方法铺平了道路。


Hero:精准农业促进可持续、高效和有韧性的农业发展

农业面临着改善碳足迹的挑战。精准农业是优化可持续性和环境兼容性的关键战略之一。电气化实现了对从播种到灌溉和收获的农业流程的精确监测和控制。它们有助于优化水和肥料等资源的使用,最大限度地减少对环境的影响,并最大限度地提高产量。

浩亭 AEF 高压电子公司:电气化实现可持续、高效和适应性强的农业

浩亭 AEF 高压电子公司:电气化实现可持续、高效和适应性强的农业


了解更多

精确控制和监测农业流程


精准农业和与之相关的新技术可以为提高农业的可持续性和环境兼容性做出重大贡献。水、化肥和杀虫剂可以精确地用在需要的地方。这最大限度地减少了资源的过度使用和浪费,不仅节约了成本,还减少了对环境的影响。

更有针对性的土地耕作和收割策略可以保护田地结构,最大限度地减少水土流失。健康的土壤会吸收更多的碳,从而对二氧化碳平衡产生积极影响。

电气化带来的精准农业,例如 AgXeed 的自主农业解决方案

电气化带来的精准农业,例如 AgXeed 的自主农业解决方案

即插即用& 适用于恶劣环境的高压接口


哈挺 AEF HV 是实现拖拉机和农业机械电气化的新接口。它为精准农业优化可持续性和环境兼容性铺平了道路。该连接器是根据 A农业 E电子学 FAEF 基金会(AEF)和国际标准 ISO 23316-2。


该接口适合在恶劣的环境中使用,由于采用了手指误触保护插针,在通过即插即用(& play)连接工具时具有很高的安全性。集成的断开功能可在发生故障时确保安全连接。


浩亭 及其合作伙伴在精准农业领域已合作多年。浩亭提供的 AEF 高压接口为电气化做出了重要贡献,例如作为技术公司 AgXeed 的"AgBot"机器人系列的一部分。与使用液压马达的农业机械相比,这不仅提高了效率,还促进了可持续发展。

优势概览


  • 提高效率和可持续性 通过精准农业实现

  • 更快的配置 电气化对农业机械的影响

  • 使用寿命更长 用于恶劣环境的上壳/底座 (IP69K)

  • 安全插拔& play 通过手指误触保护插针来加以保证

  • 安全释放 得益于集成的断开功能

浩亭 AEF HV 实现了拖拉机和农业机械的电气化

浩亭 AEF HV 实现了拖拉机和农业机械的电气化

配备 HARTING AEF HV 的 AgXeed AgBot 5

配备 HARTING AEF HV 的 AgXeed AgBot 5

其他顾客的评价


»

浩亭 提供标准化的高压连接器,非常适合我们车辆恶劣的工作条件。这些连接器经过精心设计,具有非常高的质量标准。

Eric Bongaerts - AgXeed

Eric Bongaerts

Manager Engineering, AgXeed