2. D-Sub PushPull

D-Sub PushPull:经典与创新的结合

新型 D-Sub PushPull 锁定机制可节省时间,提高效率


获取免费样品或开始申请
D-Sub 推拉

升级 D-Sub 连接!


浩亭 推出的 D-Sub PushPull 连接器是经典 D-Sub 连接器的突破性发展。它采用创新的快速锁定机制,可在苛刻的环境中轻松操作并实现可靠的连接。让您的工业应用体验更高的效率和安全性。

新型锁定装置可减少安装和维护时间。

采用创新的 PushPull 技术,安装简单,连接安全。

可与现有的 D-Sub 系统无缝集成。

坚固的设计可确保在苛刻的环境中实现可靠的性能。

适用于各种工业和技术环境。

获取免费样品

D-Sub PushPull 样品盒
获取免费样品或开始申请
电子商店

节省多达 60% 的时间!

缩短安装和维护时间: 通过快速、简单的连接器接合和分离,最大限度地减少停机时间,最大限度地提高生产率。安全连接降低了意外断开的风险,提高了操作安全性。可承受严酷的工业使用环境,确保每次都能进行可靠的连接。

获取免费样品或开始申请
电子商店

如何将现有 D-Sub 连接升级到 推拉式D-Sub外壳


1. 只需安装紧固螺丝就能轻松升级

D-Sub PushPull推拉式升级引脚

升级引脚是将传统 D-Sub 连接转变为现代推挽式接口的通道。这些插针设计用于轻松集成,可轻松拧入现有螺纹,立即增强经典连接器的功能。

2.安装推拉式D-Sub外壳并连接

D-Sub PushPull 连接

装上 推拉式D-Sub外壳,完成改造。这一附加组件实现了快速锁定功能,提高了效率和可靠性。升级后,您可以加快安装和维护工作,减少停机时间,提高生产率。

有塑料和金属化塑料两种型号,尺寸分别为 09、15 和 25
免工具安装,无螺钉装配,连接简便
冲击和振动防护符合 IEC 61373 标准 - 1 类 B 级
与 浩亭 编码系统兼容,提供多达 36 种变体
可适配 D-Sub 标准、D-Sub 混合、D-Sub 高密度等系列

现在就开始申请!


D-Sub PushPull 样品盒

您需要什么?索取免费样品、报价或致电。

您对哪种解决方案感兴趣?

0/2000

个人信息

联系信息

公司名称

地址信息

提交表格后,您的请求将被发送。 浩亭技术集团将与您联系。

如果您在发送给您的电子邮件中也确认了您的电子邮件地址,您就可以订阅浩亭有关活动邀请、新闻、技术、产品和应用的新闻。您可以随时取消订阅。

更多资源


Device Connectivity Cable Connectors Cable Assemblies Hybrid Connectors Power and Signal.psd

D-Sub

大型、多功能的经典作品组合。
探索
PushPull

浩亭 PushPull

易于使用的插头连接器。
了解更多
D-Sub PushPull 图

新闻文章:新型 D-Sub PushPull

D-Sub 连接器的推拉锁定功能可节省高达 50% 的安装和维护时间
了解更多
D-Sub PushPull 连接

D-Sub PushPull手册

了解如何设置 推拉式D-Sub外壳。