2. 数据中心
  3. 了解有关数据中心能源网连接的更多信息

了解有关数据中心能源网连接的更多信息

高效可靠的基础设施要求能源得到最佳分配。浩亭 解决方案有助于简化电网并确保其可扩展性。


启动配置器
HARTING_Grafik_010_240402_madness-sRGB.tif

全电气社会(AES)的一贯要求是在最小的空间内实现高电流和高电压。必须设计相应的电网基础设施,以便以最佳方式连接、调节和控制能源。

数据中心标题背景

网络研讨会 | 数据中心标准化如何降低成本并加快产品上市速度


现在观看

优质材料确保更长的使用寿命


与硬接线相比,即插即用& 解决方案的优势在数据中心与输电网络连接时显而易见:例如,如果从 110 千伏高压网络到数据中心内低压区域(400 伏/230 伏)的过渡部分至少使用带插头连接器的电缆组件,安装时间就会缩短。

Han® HPR 高性能变压器连接器(HPTC) 系列是变压器输出的理想解决方案。它们能传输高达 3.6 kV/1400A 的电压(交流/直流,外壳无局部放电),并确保在室外区域有效防止灰尘和湿气侵入(最高 IP69K)。

接口组件的设计非常坚固,使发电机、变流器和变压器之间的电力传输长期保持稳定。

Han® HPR Single Pole,有 25 种不同的编码选择

Han® HPR Single Pole,有 25 种不同的编码选择

Han® HPR HPTC 安装简便,无需收缩或绑带即可实现屏蔽,从而节省时间

Han® HPR HPTC 安装简便,无需收缩或绑带即可实现屏蔽,从而节省时间

预装电缆可缩短安装时间


在室内,自动变压器开关 (ATS) 可确保数据中心下游设备的安全供电。大电流连接器 - 250A 至 800A - 用于将变压器连接到较低电压等级的设备上,您几乎找不到比它更好的解决方案。

使用单极电缆时,电缆可在安装前进行预组装,这样就能快速建立数据中心的供电基础设施。外壳装有锁定螺钉,可防止意外接合或断开。

在带电侧,单极具有全面的触点保护,以确保在断开时不会有触电风险。一般来说,压接接线是保持稳定连接质量的理想选择,因为压接过程可以以最精确的方式重复进行。

对于变压器开关,这一点在电缆侧尤为重要。也可在连接侧使用其他连接方式,如螺丝端接或电缆耳。

Han® HPR Single Pole连接自动变压器开关 (ATS)

大电流连接器 由于硬接线需要熟练工人进行每次干预,因此是自动转换开关(ATS)的更好替代品。
单杆可减少安装工作量,提高灵活性,帮助数据中心运营商解决人员和熟练工人短缺的问题。

优势概览


  • 加快能源基础设施建设 预装组件(即插即用),节省成本

  • 使用寿命更长 适用于恶劣环境的 Han® HPR 标准上壳和底座

  • 节约成本 由于采用了高效的编码系统,只需最低限度的库存

  • 减轻搬运重量 这样,单根导线就可以用单极插头插接了