3. Han® HPR HPTC

Han® HPR HPTC

在恶劣的户外环境中进行大电流传输的可靠接口


启动配置器
Han_HPTC_1400_DSC1706.tif

过滤器

产品 25

Relevance
新 Han HPR HPTC 850 CS 150mmq M50 w/o CG

连接器组 | Han HPR HPTC 850 CS 150mmq M50 w/o CG

物料编号: 10 40 282 6507

额定电流: ‌850 A全套电缆端尺寸: 31x M50材料: 压铸铝, 防腐蚀防护等级: IP68, IP66, IP69

新 Han HPR HPTC 400 CS 95mmq M32 w/o CG

连接器组 | Han HPR HPTC 400 CS 95mmq M32 w/o CG

物料编号: 10 40 272 6325

额定电流: ‌400 A全套电缆端尺寸: 21x M32材料: 压铸铝, 防腐蚀防护等级: IP68, IP66, IP69

新 Han HPR HPTC 400 CS 120 mmq M32 w/o CG

连接器组 | Han HPR HPTC 400 CS 120 mmq M32 w/o CG

物料编号: 10 40 272 6326

额定电流: ‌400 A全套电缆端尺寸: 21x M32材料: 压铸铝, 防腐蚀防护等级: IP68, IP66, IP69

新 Han HPR HPTC 400 CS 95mmq M40 w/o CG

连接器组 | Han HPR HPTC 400 CS 95mmq M40 w/o CG

物料编号: 10 40 272 6405

额定电流: ‌400 A全套电缆端尺寸: 21x M40材料: 压铸铝, 防腐蚀防护等级: IP68, IP66, IP69

新 Han HPR HPTC 400 CS 120 mmq M40 w/o CG

连接器组 | Han HPR HPTC 400 CS 120 mmq M40 w/o CG

物料编号: 10 40 272 6406

额定电流: ‌400 A全套电缆端尺寸: 21x M40材料: 压铸铝, 防腐蚀防护等级: IP68, IP66, IP69

新 Han HPR HPTC 850 CS 150mmq M40 w/o CG

连接器组 | Han HPR HPTC 850 CS 150mmq M40 w/o CG

物料编号: 10 40 282 6407

额定电流: ‌850 A全套电缆端尺寸: 31x M40材料: 压铸铝, 防腐蚀防护等级: IP68, IP66, IP69

新 Han HPR HPTC 850 CS 185mmq M40 w/o CG

连接器组 | Han HPR HPTC 850 CS 185mmq M40 w/o CG

物料编号: 10 40 282 6408

额定电流: ‌850 A全套电缆端尺寸: 31x M40材料: 压铸铝, 防腐蚀防护等级: IP68, IP66, IP69

新 Han HPR HPTC 850 CS 240mmq M40 w/o CG

连接器组 | Han HPR HPTC 850 CS 240mmq M40 w/o CG

物料编号: 10 40 282 6409

额定电流: ‌850 A全套电缆端尺寸: 31x M40材料: 压铸铝, 防腐蚀防护等级: IP68, IP66, IP69

新 Han HPR HPTC 850 CS 185mmq M50 w/o CG

连接器组 | Han HPR HPTC 850 CS 185mmq M50 w/o CG

物料编号: 10 40 282 6508

额定电流: ‌850 A全套电缆端尺寸: 31x M50材料: 压铸铝, 防腐蚀防护等级: IP68, IP66, IP69

新 Han HPR HPTC 850 CS 240mmq M50 w/o CG

连接器组 | Han HPR HPTC 850 CS 240mmq M50 w/o CG

物料编号: 10 40 282 6509

额定电流: ‌850 A全套电缆端尺寸: 31x M50材料: 压铸铝, 防腐蚀防护等级: IP68, IP66, IP69

新 Han HPR HPTC 1400 CS 150mmq M50 w/o CG

连接器组 | Han HPR HPTC 1400 CS 150mmq M50 w/o CG

物料编号: 10 40 291 6507

额定电流: ‌1,400 A全套电缆端尺寸: 32x M50材料: 压铸铝, 防腐蚀防护等级: IP68, IP66, IP69

新 Han HPR HPTC 1400 CS 185mmq M50 w/o CG

连接器组 | Han HPR HPTC 1400 CS 185mmq M50 w/o CG

物料编号: 10 40 291 6508

额定电流: ‌1,400 A全套电缆端尺寸: 32x M50材料: 压铸铝, 防腐蚀防护等级: IP68, IP66, IP69

新 Han HPR HPTC 1400 CS 240mmq M50 w/o CG

连接器组 | Han HPR HPTC 1400 CS 240mmq M50 w/o CG

物料编号: 10 40 291 6509

额定电流: ‌1,400 A全套电缆端尺寸: 32x M50材料: 压铸铝, 防腐蚀防护等级: IP68, IP66, IP69

新 Han HPR HPTC 1400 CS 150mmq M40 w/o CG

连接器组 | Han HPR HPTC 1400 CS 150mmq M40 w/o CG

物料编号: 10 40 292 6407

额定电流: ‌1,400 A全套电缆端尺寸: 32x M40材料: 压铸铝, 防腐蚀防护等级: IP68, IP66, IP69

新 Han HPR HPTC 1400 CS 185mmq M40 w/o CG

连接器组 | Han HPR HPTC 1400 CS 185mmq M40 w/o CG

物料编号: 10 40 292 6408

额定电流: ‌1,400 A全套电缆端尺寸: 32x M40材料: 压铸铝, 防腐蚀防护等级: IP68, IP66, IP69

新 Han HPR HPTC 1400 CS 240mmq M40 w/o CG

连接器组 | Han HPR HPTC 1400 CS 240mmq M40 w/o CG

物料编号: 10 40 292 6409

额定电流: ‌1,400 A全套电缆端尺寸: 32x M40材料: 压铸铝, 防腐蚀防护等级: IP68, IP66, IP69

新 Han HPR HPTC 1400 DS (47mm thread)

连接器组 | Han HPR HPTC 1400 DS (47mm thread)

物料编号: 97 00 000 1337

额定电流: ‌1,400 A全套设备端尺寸: 3材料: 压铸铝, 防腐蚀防护等级: IP68, IP66, IP69

Han HPR HPTC 1400 DS

连接器组 | Han HPR HPTC 1400 DS

物料编号: 10 40 291 1009

额定电流: ‌1,400 A全套设备端尺寸: 3材料: 压铸铝, 防腐蚀防护等级: IP68, IP66, IP69

Han HPR HPTC 850 DS

连接器组 | Han HPR HPTC 850 DS

物料编号: 10 40 281 1009

额定电流: ‌850 A全套设备端尺寸: 3材料: 压铸铝, 防腐蚀防护等级: IP68, IP66, IP69

Han HPR HPTC 400 DS

连接器组 | Han HPR HPTC 400 DS

物料编号: 10 40 271 1006

额定电流: ‌400 A全套设备端尺寸: 2材料: 压铸铝, 防腐蚀防护等级: IP68, IP66, IP69

20 (of25)