3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 夹层连接
  7. 09 03 242 6864

DIN-Signal Mflat42+6FS-2,9C1-2

物料编号: 09 03 242 6864


可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

DIN-Signal Mflat42+6FS-2,9C1-2undefined
可配置母连接器

DIN-Signal Mflat42+6FS-2,9C1-2

物料编号: 09 03 242 6864

查看价格和供应情况。

0
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
免费样品
产品咨询

属性概览

母连接器 波峰焊接接线方式 额定电流: ‌2 A 插针: 48 直式 铜合金 镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准 编码: 不缺针的编码方式 PCB 固定: 带固定法兰 热塑性树脂,玻璃纤维填充 RAL 7032(卵石灰)

产品详情


类别 连接器
系列 DIN 41612
标识 M扁平型
原件 母连接器
插针端子介绍 直式
特点 特殊插针的额定电流:请参见所选插针的数据表
接线方式 波峰焊接接线方式
连接方式 主板到子插件板
堆栈
PCB至电缆
针数 48
信号针数 42
特殊插针数 6
插针布局 a、b 和 c 排,位置 10、11……22、23
连接长度 2.9 mm
编码 不缺针的编码方式
PCB 固定 带固定法兰
插针排 3
针间距(接线端) 2.54 mm
7.62 mm
针间距(插拔端) 2.54 mm
7.62 mm
额定电流 ‌ 2 A
额定电流 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
放电距离 ≥ 1 mm
爬电距离 ≥ 1 mm
绝缘阻抗 >1012 Ω
接触电阻 ≤ 20 mΩ
极限温度 -55 ... +125 °C
插入力 ≤ 40 N
拔出力 ≤ 30 N
性能等级 2
符合 IEC 60603-2 标准
插拔次数 ≥ 400
测试电压U r.m.s. 1 kV
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging 无
材料(插芯) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集 R26
规格 IEC 60603-2 (标准化配件)
铁路分类 F4/I3 按照NFF 16-101/102
包装尺寸 20
净重 12.28 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140006355
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
上一页
下一页