电缆连接器 电缆组件 数据连接器 单对以太网
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
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Yellock®
  7. 插芯
  8. 09 12 002 2753

Han Q 2/0-f 14-10 AWG 400V

物料编号: 09 12 002 2753


可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han Q 2/0-f 14-10 AWG 400VundefinedHan Q 2/0-f 14-10 AWG 400V
可配置插芯

Han Q 2/0-f 14-10 AWG 400V

物料编号: 09 12 002 2753

查看价格和供应情况。

00
产品咨询
查看价格和供应情况。

00
产品咨询

属性概览

插芯 轴向螺栓接线方式 母头 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰) 额定电流: ‌40 A 尺寸: 3 A 插针: 2 导体截面积: 2.5 ... 6 mm² 铜合金 镀银

产品详情


类别 插芯
系列 Han® Q
标识 2/0
接线方式 轴向螺栓接线方式
公母类型 母头
尺寸 3 A
针数 2
接地针 是
导体截面积 2.5 ... 6 mm²
额定电流 ‌ 40 A
额定电压 400 V
额定脉沖电压 6 kV
污染等级 3
额定电压符合UL 400 V
额定电压符合CSA 400 V
绝缘阻抗 >1010 Ω
接触电阻 ≤ 1 mΩ
拧紧力矩 1.8 Nm
极限温度 -40 ... +125 °C
插拔次数 ≥ 500
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证 DNV GL
包装尺寸 1
净重 17 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140016644
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522