2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Modular® 模块化连接器
  7. Module
  8. 数据传输
  9. 09 14 008 3032

Han Gigabit insert M Cat. 7 (shield-GND)

物料编号: 09 14 008 3032


可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han Gigabit insert M Cat. 7 (shield-GND)undefined
可配置Han ® GigaBit 模块

Han Gigabit insert M Cat. 7 (shield-GND)

物料编号: 09 14 008 3032

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

Han ® GigaBit 模块 插芯 压接针 公头 插针: 8 +屏蔽 导体截面积: 0.09 ... 0.52 mm² 额定电流: ‌5 A 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰)

产品详情


类别 模块
模块类別 Han ® GigaBit 模块
模块介绍 插芯
特点 适用于 PoE++
接线方式 压接针
公母类型 公头
针数 8
更多插针 +屏蔽
详细资料 另带至铰链式框架的屏蔽连接
请单独订购压接针。
请单独订购适配器模块。
导体截面积 0.09 ... 0.52 mm²
线芯外径 ≤1.7 mm
额定电流 ‌ 5 A
额定电压 50 V
额定电压 ‌ 50 V AC
‌ 60 V DC
额定脉沖电压 0.8 kV
污染等级 3
额定电压符合UL 30 V
传输特性 Cat. 7A FA 级,到 1,000 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
接触电阻,屏蔽 ≤ 100 mΩ
极限温度 -40 ... +85 °C
插拔次数 ≥ 500
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料(屏蔽) 锌压铸,镀镍
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP 编号 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
加州 65 号提案物质 不包含
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证 DNV GL
包装尺寸 1
净重 36 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140187474
eCl@ss 27440218 工业连接器的模块(数据)
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121552