2. 按钮开关
  3. 产品
  4. 附件
  5. 09 45 453 0201

Contact Block 1NO

物料编号: 09 45 453 0201


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Contact Block 1NOundefined
新触点块

Contact Block 1NO

物料编号: 09 45 453 0201

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

触点块 闭合器, 带较弱回位弹簧 螺栓接线 绿色

产品详情


类别 按钮开关
原件 触点块
规格 闭合器
带较弱回位弹簧
特点 100 万个开关周期(额定负载)
符合 EN 60947-5-1 标准的主动开启
接线方式 螺栓接线
针数 2
详细资料 与标准插针块相比,插针块的回位弹簧较弱。请根据安装说明注意安装情况。
导体截面积 0.5 ... 2.5 mm²
驱动路径 6 mm
额定电流 ≥ 0.001 A
额定电流 实验室条件下
额定电压 ≥ 5 V
额定脉沖电压 4 kV
条件短路电流 ‌ 1,000 A
短路装置(建议) SCPD 16 A, Char. C
过电压类别 III (通过低电压保护)
接触电阻 < 20 mΩ
剥线长度 9 mm
拧紧力矩 0.8 ... ‌1 Nm 螺栓端子
工作温度 -30 ... +85 °C 不带灯
-30 ... +65 °C 带 LED 照明
存储温度 -50 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP20
回弹时间 < 10 ms
使用类别 (AC) AC15 A600
额定工作电压 Ue (AC) 240 V
440 V
额定工作电流 Ie (AC) 3 A
1.6 A
连续热电流 (AC) 16 A
使用类别 (DC) DC13 Q600
额定工作电压 Ue (DC) 24 V
60 V
125 V
250 V
440 V
额定工作电流 Ie (DC) 2 A
1 A
0.4 A
0.2 A
1.12 A
颜色(插芯) 绿色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀银
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格 EN 60947-5-1
UL / CSA UL 60947-5-1 NKCR.E534795
CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
包装尺寸 20
净重 12 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85365080
GTIN 5713140450271
eCl@ss 27371302 辅助开关装置
ETIM EC000041
UNSPSC 24.0 39122221