Contact Block SM 1NC (+1NO)
物料编号: 09 45 453 0300

图片仅供参考。请参阅产品说明。


属性概览
产品详情
类别 | 按钮开关 |
---|---|
原件 | 触点块 |
规格 | 自监测紧急停止 |
特点 | 100,000 个开关周期(额定负载) |
符合 EN 60947-5-1 标准的主动开启 |
接线方式 | 螺栓接线 |
---|---|
针数 | 2 |
导体截面积 | 0.5 ... 2.5 mm² |
---|---|
驱动路径 | 6 mm |
额定电流 | ≥ 0.001 A |
额定电流 | 实验室条件下 |
额定电压 | ≥ 5 V |
额定脉沖电压 | 2.5 kV |
条件短路电流 | 1,000 A |
短路装置(建议) | SCPD 16 A, Char. C |
过电压类别 | III (通过低电压保护) |
接触电阻 | < 100 mΩ |
剥线长度 | 9 mm |
拧紧力矩 | 0.8 ... 1 Nm 螺栓端子 |
工作温度 | -30 ... +85 °C 不带灯 |
-30 ... +65 °C 带 LED 照明 | |
存储温度 | -50 ... +85 °C |
防护等级符合 IEC 60529 | IP20 |
回弹时间 | < 10 ms |
使用类别 (AC) | AC15 |
额定工作电压 Ue (AC) | 240 V |
额定工作电流 Ie (AC) | 3 A |
连续热电流 (AC) | 16 A |
使用类别 (DC) | DC13 |
额定工作电压 Ue (DC) | 24 V |
60 V | |
125 V | |
250 V | |
额定工作电流 Ie (DC) | 2 A |
1 A | |
0.4 A | |
0.2 A |
颜色(插芯) | 红色 |
---|---|
棕 | |
材料(插针) | 铜合金 |
表面(插针) | 镍表面镀银 |
RoHS | 符合 |
ELV 状态 | 符合 |
China RoHS | e |
REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
REACH SVHC 物质 | 不包含 |
加州 65 号提案物质 | 不包含 |
铁路车辆防火 | EN 45545-2 (2020-08) |
包含危险等级的要求集 | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
包装尺寸 | 20 |
---|---|
净重 | 13.75 g |
原产国 | 德国 |
欧洲海关关税号 | 85365080 |
GTIN | 5713140450257 |
eCl@ss | 27371302 辅助开关装置 |
ETIM | EC000041 |
UNSPSC 24.0 | 39122221 |
上一页
下一页