3. PCB 连接器
  4. 板对线连接器
  5. 产品
  6. 数据连接器
  7. Industrial Ethernet
  8. 09 45 551 1552

RJI RJ45 jack 1Gbit CE

物料编号: 09 45 551 1552


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

RJI RJ45 jack 1Gbit CEundefined
母头

RJI RJ45 jack 1Gbit CE

物料编号: 09 45 551 1552

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

母头 RJ45, 带集成变压器, 带插针弹片, 弯式 回焊焊接接线方式 (THR) 插针: 8

产品详情


类别 连接器
系列 HARTING RJ Industrial®
标识 Magnetics
原件 母头
规格 RJ45
带集成变压器
带插针弹片
弯式
接线方式 回焊焊接接线方式 (THR)
屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
针数 8
包装内容 带子和线巻
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
极限温度 -40 ... +85 °C
插拔次数 ≥ 750
防护等级符合 IEC 60529 IP20
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
UL / CSA UL 1977 DUXR2.E254191
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
认证 DNV GL
包装尺寸 110
净重 7.1 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140224575
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415