2. 电缆组件和散装电缆
  3. 线缆
  4. 产品
  5. 铜线
  6. 数据线
  7. 09 45 600 1131

HAR PROFINET TypR AWG22/19 PUR, 20m

物料编号: 09 45 600 1131


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

铜质电缆 (圆型)

HAR PROFINET TypR AWG22/19 PUR, 20m

物料编号: 09 45 600 1131

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

铜质电缆 (圆型) R型, 阻燃, 防油, 无卤素 4x AWG 22/19 PUR (聚氨酯) 电缆长度: 20 m Cat. 5 D 级:到 100 MHz

产品详情


类别 系统布线
原件 线缆
规格 不组装
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 R型
阻燃
防油
无卤素
在电缆上印刷 HARTING INDUSTRIAL ETHERNET CABLE PROFINET ROBOTIC CAT 5 22AWG AWM 21329 80°C 600V 094560001010401 "sequential length in meters" x "year/internal order number" HARTING-LOGO"
电缆长度 20 m
芯数 4
芯结构 4x AWG 22/19
额定电压 600 V
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
极限温度 -40 ... +80 °C 未移动
-20 ... +80 °C 已移动
电缆直径 6.3 ... 6.7 mm
最小弯曲半径 5x 电缆直径 (单次弯曲)
兼容拖动链 有
折弯寿命 ≥ 5.000.000 @ 弯曲半径 = 75 mm @ 长度 ≤ 5 m @ 速度 ≤ 5 m/s @ 加速度 ≤ 20 m/s²
交替弯曲寿命(tic-toc 试验) 1.000.000 @ 弯曲半径 = 75 mm
拉伸强度 ≥ 5.000.000 @ 扭转角度 = ±180° @ 1m
测试电压U r.m.s. 2 kV 电线/电线/屏蔽
导体电阻 @ 20 °C ≤120 Ω/km
绝缘阻抗 @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
信号运行时间 @ 20 °C ≤ 5.3 ns/m
电阻抗 @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 ‌
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 绿色
规格 IEC 60332-1-2 阻燃性
IEC 61034 烟密度
EN 60811-404 耐油
IEC 60754-1 无卤
RoHS 2011/65/EU
UL / CSA AWM21329 (80 °C / 600 V)
PROFINET 是
包装尺寸 1
净重 1,330 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140347571
eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
UNSPSC 24.0 26121609
上一页
下一页