3. PCB 连接器
  4. 接线端子
  5. 产品
  6. 导线连接
  7. 14 03 081 4301 201

har-flexicon 3,50 TWIH-8 Ethernet

物料编号: 14 03 081 4301 201


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

har-flexicon 3,50 TWIH-8 Ethernetundefined
新PCB接线端子

har-flexicon 3,50 TWIH-8 Ethernet

物料编号: 14 03 081 4301 201

查看价格和供应情况。

0
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
免费样品
产品咨询

属性概览

PCB接线端子 绝缘置换连接绝缘位移终端, 波峰焊接接线方式 额定电流: ‌2.5 A 插针: 8 铜合金 Sn 界面端, Sn 接线端 PA66 白, 绿色, 橙, 蓝, 棕

产品详情


类别 连接器
系列 har-flexicon®
原件 PCB接线端子
接线方式 绝缘置换连接绝缘位移终端
波峰焊接接线方式
连接方式 PCB至电缆
针数 8
应用领域 用于波峰焊
导体截面积 0.2 ... 0.34 mm²
导体截面积 [AWG] AWG 24 ... AWG 22
插针排 1
针间距(接线端) 3.5 mm
额定电流 ‌ 2.5 A
污染等级 3
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
放电距离 ‌ 2.3 mm
爬电距离 ‌ 2.3 mm
极限温度 -40 ... +105 °C
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料(插芯) PA66
颜色(插芯) 白
绿色
橙
蓝
棕
材料(插针) 铜合金
表面(插针) Sn 界面端
Sn 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集 R26
UL / CSA UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
包装尺寸 100
净重 5.483 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140280076
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
上一页
下一页