铁路 - 火车站
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
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 上売/底座
  6. 用于工业应用
  7. 19 30 010 0586

Han 10B Hood Side Entry with PG21 centra

物料编号: 19 30 010 0586


可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han 10B Hood Side Entry with PG21 centraundefined
可配置上壳

Han 10B Hood Side Entry with PG21 centra

物料编号: 19 30 010 0586

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

上壳 尺寸: 10 B 高结构 中间单锁扣(上壳) 不锈钢 边出线 1x M25 材料 (上壳/底座): 压铸铝 粉末涂层 RAL 7037(土灰)

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han® B
上壳/底座类型 上壳
型 高结构
尺寸 10 B
版本 边出线
电缆入口数量 1
出线孔 1x M25
锁定类型 中间单锁扣(上壳)
应用领域 用于工业连接器的标准上売/底座
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
插拔次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP65
类型等级符合 UL 50 / UL 50E 4
4X
12
材料 (上壳/底座) 压铸铝
表面(上壳/底座) 粉末涂层
颜色(上売/底座) RAL 7037(土灰)
材料(锁扣) 不锈钢
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集 R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
认证 CE
DNV GL
包装尺寸 1
净重 308.68 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140125483
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
上一页
下一页