国旗中国大陆

公司新闻 新闻与媒体联系方式 技术杂志 tec.news
PEOPLE. POWER. PARTNERSHIP. jobs.HARTING.com 您的联系人

工业用连接器 / Han®


概述
矩形连接器
矩形连接器
工业圆型连接器
工业圆型连接器
用于特定应用的连接器和电缆组件
用于特定应用的连接器和电缆组件

圆形连接器


概述
公制圆形连接器
公制圆形连接器
工业圆型连接器
工业圆型连接器

板端连接器


概述
PCB 连接器
PCB 连接器
面板安装
面板安装
电缆连接器和电缆组件
电缆连接器和电缆组件

工业以太网交换机


概述
工业以太网交换机
工业以太网交换机

按钮开关


概述
按钮开关
按钮开关

电动汽车充电设备


概述
电动汽车充电设备
电动汽车充电设备

工具


概述
工具
工具

电缆组件和散装电缆


概述
电源和信号
电源和信号
Data
Data
线缆
线缆

行业


铁路
铁路概述
自动化
2023-05_GettyImages-1414159128-Production.jpg
能源
风力涡轮机内的 浩亭 接头
机械
机械
电动交通
电动汽车
数据中心
AES_Keyvisual_Infrastructure_Composite_250218_madness_sRGB_2to1.tif
农业
农业 农业技术 收割机
氢技术
氢生态系统概述

解决方案


工业以太网解决方案
工业以太网解决方案
可现场接线的连接器
现场安装
单对以太网
电缆连接器 电缆组件 数据连接器 单对以太网
定制解决方案
浩亭定制解决方案
电磁阀系统
电磁阀系统
MID 解决方案
MID 解决方案
D-Sub PushPull
D-Sub PushPull 连接

浩亭技术集团


关于浩亭技术集团
埃斯佩尔坎普 HQT 大楼
未来需要过去
过去造就未来
关于我们
家族企业 - 浩亭家族
杰出的公司
我们为所获奖项感到自豪
事实与数据
事实与数据

浩亭中国


浩亭中国
HARTING China.jpg
浩亭中国奖
浩亭中国奖
在中国举办网路研讨会
在中国举办网路研讨会
在中国举办的展览
在中国舉辦的展覽
浩亭中国社群媒体
浩亭中國社群媒體
中国解决方案亮点
中国解决方案亮点

可持续性


我们的责任
我们的责任
我们的企业文化
我们的企业文化
我们的环境
我们的环境
我们的技术
我们的技术
我们的社会承诺
我们的社会承诺
环境宣言
画有黄色箭头线的道路
举报系统
通过观察和行动来保护 - BKMS 举报系统
可持续性证书
CSR 证书
人权
浩亭 声明 人权尽职调查 - 声明

支持& 服务


工程数据& 服务
工程数据& 服务
配置器
配置器形象人物在桌面前与 Han 进行配置
Website Training Center
Website Training Center
更多关于数字孪生
数字孪生图像
技术支持& 投诉
客户支持 - Front of HARTING plant 1 HQT
myHARTING
网站高级阶段
订阅浩亭电子快讯
newsletter-confirm.jpg
商务咨询
2024-06_business_navigator_GettyImages-1274389570.jpg

下载


下载文件
下载
下载管理器(下载产品数据)
下载产品数据

购买产品


通过 myHARTING 直接订购
通过 myHARTING 直接订购
查找分销商
客户支持 - Front of HARTING plant 1 HQT
数字采购(EDI、OCI、WebService)
数字化采购(EDI、OCI、WebService)

合作伙伴管理


供应商门户网站
供应商门户网站
一般供应商信息
握手

联系


浩亭中国
HARTING China.jpg
浩亭全球
HARTING Worldwide - 旗帜

替代品

按系列搜索
配置器
  1. 首页
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 电缆组装
  6. 33 50 B5B 6273 050

Han 24 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,5m

物料编号: 33 50 B5B 6273 050


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han 24 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,5mundefined
新电缆组装

Han 24 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,5m

物料编号: 33 50 B5B 6273 050

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 5 m

产品详情


电缆类别
CLASSIC 110 25G1,5mm² PVC grey
显示详细信息
连接器1
Han B Hood Side Entry LC M32 4 Peg Drill
显示详细信息
Han E 24 Pos. M Insert Crimp
显示详细信息
连接器2
Han B Hood Side Entry LC M32 4 Peg Drill
显示详细信息
Han E 24 Pos. F Insert Crimp
显示详细信息
类别 系统布线
系列 Han E®
上壳/底座系列 Han® B
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 Han® 24 B 公头
上壳
连接器2 Han® 24 B 母头
上壳
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆长度 5 m
芯数 25
芯结构 25x 1.5 mm²
尺寸 24 B
针数 24
接地针 是
详细资料 不得在带负载情况下插拔。
组装和安装必须由合格的电工进行。
防触电保护:安装期间,用户应采取适当措施,确保防止间接接触(故障保护)。例如,通过限制进入区域(只有电气专业人员和电气受训人员可以进入的区域)。
额定电压 500 V
极限温度 -15 ... +70 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
插拔次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP66
IP67
最小弯曲半径 4x 电缆直径 (单次弯曲)
10x 电缆直径 (反复弯曲)
兼容拖动链 有
测试电压U r.m.s. 4 kV AC
材料 (上壳/底座) 压铸铝
颜色(上売/底座) RAL 7037(土灰)
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) RAL 7001 (银灰色)
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
规格 IEC 60332-1-2 阻燃性
EN 50290-2-22 耐油
包装尺寸 1
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140489165
eCl@ss 27060106 能源电缆 < 1 kV,用于移动应用
UNSPSC 24.0 26121629
上一页
下一页

浩亭时事通讯

Social Media

国旗中国大陆

© 浩亭技术集团 | 浩亭(珠海)制造有限公司 珠海市创新四路19号仓库201室 上海分公司 上海虹桥路1号港汇中心一座3501-3510室 联系电话:+86 21 3418 9758, +86 400 176 1166

  • 版本说明
  • 隐私政策
  • Cookie 政策
  • 隐私政策 - 友盟+
  • 使用条款
  • 客户信息中心
  • 粤ICP备19078745
  • 粤公网安备 44049102496590