2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 电缆组装
  6. 33 50 B70 0275 050

Han Q4/2 CA 7G2,5 m/-st/-PVC,5m

物料编号: 33 50 B70 0275 050


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han Q4/2 CA 7G2,5 m/-st/-PVC,5mundefined
新电缆组装

Han Q4/2 CA 7G2,5 m/-st/-PVC,5m

物料编号: 33 50 B70 0275 050

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

电缆组装 预装一端 电缆长度: 5 m

产品详情


电缆类别
JZ-500 7G2,5 QMM Helu 10127
显示详细信息
连接器1
Han Q 8/0 Hood Top Entry M25
显示详细信息
Cable Sealing themopl. M25x1.5 10.5-14
显示详细信息
Han D M CRIMP CONTACT AG
显示详细信息
Han HSC MALE CRIMP CONTACT
显示详细信息
Han Q 4/2 Male Insert Crimp Term
显示详细信息
Han Q4/2 M-c without screws
显示详细信息
类别 系统布线
系列 Han® Q
标识 4/2
原件 电缆组装
规格 预装一端
电缆长度 5 m
尺寸 Han-Compact®
针数 6
接地针 是
详细资料 不得在带负载情况下插拔。
组装和安装必须由合格的电工进行。
防触电保护:安装期间,用户应采取适当措施,确保防止间接接触(故障保护)。例如,通过限制进入区域(只有电气专业人员和电气受训人员可以进入的区域)。
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
包装尺寸 1
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140333321
eCl@ss 27060327 组装好的电源线
UNSPSC 24.0 43211600
上一页
下一页