2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 电缆组装
  6. 33 57 111 0010 001

Hybr.cable assy, DC, 1m -1x Han3a

物料编号: 33 57 111 0010 001


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

Hybr.cable assy, DC, 1m -1x Han3a

物料编号: 33 57 111 0010 001

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

电缆组装 预装一端 混合电缆 (铜/铜) DC 版本 电缆长度: 1 m

产品详情


类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 预装一端
连接器1 Han® 3 A 金属
电缆类别 混合电缆 (铜/铜)
电缆介绍 DC 版本
电缆长度 1 m
芯结构 4x 2x AWG 26/7
3x 2.5 mm²
传输特性 Cat. 5e D 级:到 100 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
电缆直径 12 mm
材料(电缆) PVC
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
铅
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
包装尺寸 1
净重 326.6 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85447000
GTIN 5713140151284
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
上一页
下一页