铁路 - 火车站
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
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 附件
  6. 更多附件
  7. 09 11 000 8117

Cable lug DIN 46235 - 120mm²

物料编号: 09 11 000 8117


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆套管

Cable lug DIN 46235 - 120mm²

物料编号: 09 11 000 8117

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

电缆套管 120 mm² 金属

产品详情


类别 附件
附件种类 电缆套管
详细资料 和 09 40 134 0601 配合使用
导体截面积 120 mm²
材料(附件) 金属
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
包装尺寸 10
净重 1 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85369010
GTIN 5713140192515
eCl@ss 27440392 连接器(附件)
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400
上一页
下一页