铁路 - 火车站
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
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 通过电缆连接
  7. 电缆连接器和电缆组件
  8. 09 06 264 3201

DIN-Power G064FC-B

物料编号: 09 06 264 3201


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

DIN-Power G064FC-Bundefined
母连接器

DIN-Power G064FC-B

物料编号: 09 06 264 3201

查看价格和供应情况。

00
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。

00
免费样品
产品咨询

属性概览

母连接器 压接针 插针: 64 铜合金 编码: 孔编码, 不缺针的编码方式 PCB 固定: 带固定法兰 热塑性树脂,玻璃纤维填充 RAL 7032(卵石灰)

产品详情


类别 连接器
系列 DIN 41612
标识 G型
low-profile
原件 母连接器
接线方式 压接针
连接方式 PCB至电缆
针数 64
编码 孔编码
不缺针的编码方式
PCB 固定 带固定法兰
详细资料 请单独订购压接针。
插针排 4
针间距(接线端) 5.08 mm
针间距(插拔端) 5.08 mm
额定电流 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
放电距离 ≥ 1.6 mm
爬电距离 ≥ 3 mm
绝缘阻抗 >1012 Ω
极限温度 -55 ... +125 °C
插入力 ≤ 100 N
拔出力 ≤ 100 N
测试电压U r.m.s. 1.55 kV (接头-接头)
2.5 kV (接点-地)
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging 无
材料(插芯) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料(插针) 铜合金
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集 R26
规格 IEC 60603-2
铁路分类 F4/I3 按照NFF 16-101/102
包装尺寸 75
净重 32.2 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140014046
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
上一页
下一页