3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 通过电缆连接
  7. 电缆连接器和电缆组件
  8. 02 05 000 1513
  9. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
DIN-Sig-har-bus64contact-F-PL2single
压接针 DIN-Sig-har-bus64contact-F-PL2single 02 05 000 2513
其他方案
DIN-Sig-har-bus64contact-F-PL1single
压接针 DIN-Sig-har-bus64contact-F-PL1single 02 05 000 1513
不可用
标识
插针类型
压接针
压接针
类别
插针
插针
系列
har-bus@ 64
har-bus@ 64
材料特性
China RoHS
e
e
ELV 状态
符合
符合
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含
加州 65 号提案物质
有
有
RoHS
符合
符合
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
不包含
表面(插针)
镍表面镀贵金属 界面端|Ni 接线端
镍表面镀贵金属 界面端|Ni 接线端
材料(插针)
铜合金
铜合金
商业数据
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
27440204 工业插头连接器接触
净重
0.14 g
0.06 g
GTIN
5713140000414
5713140000384
ETIM
EC000796
EC000796
欧洲海关关税号
85366990
85366990
原产国
德国
德国
UNSPSC 24.0
39121522
39121522
包装尺寸
1,000
1,000
技术参数
性能等级
2|符合 IEC 61076-4-113 标准
1|符合 IEC 61076-4-113 标准
插拔次数
≥ 250
≥ 500
额定电流
≤ 1.5 A
≤ 1.5 A
线芯外径
0.7 ... ‌1.5 mm
0.7 ... ‌1.5 mm
接触电阻
≤ 20 mΩ
≤ 20 mΩ
剥线长度
3.5 ... 4 mm
3.5 ... 4 mm
导体截面积
0.09 ... 0.5 mm²
0.09 ... 0.5 mm²
版本
详细资料
注意:单针仅推荐用于维修和维护。对于大批量生产,我们建议使用成卷的插针。
注意:单针仅推荐用于维修和维护。对于大批量生产,我们建议使用成卷的插针。
包装内容
单针
单针
制造过程
冲压针
冲压针
接线方式
压接针
压接针
公母类型
母针
母针
规格和认证
规格
IEC 61076-4-113 (标准化配件)
IEC 61076-4-113 (标准化配件)