2. 系列
  3. 产品
  4. 02 05 000 2513

DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL2,single

物料编号: 02 05 000 2513


DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL2,single

图片仅供参考。请参阅产品说明。

DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL2,singleDIN-Sig.har-bus64contact-F-PL2,single
压接针

DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL2,single

物料编号: 02 05 000 2513

查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询

属性概览

压接针 额定电流: ≤1.5 A 母针 铜合金 镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端 导体截面积: 0.09 ... 0.5 mm² AWG 28 ... AWG 20

产品详情


类别 插针
插针类型 压接针
系列 har-bus® 64
接线方式 压接针
公母类型 母针
制造过程 冲压针
详细资料 注意:单针仅推荐用于维修和维护。对于大批量生产,我们建议使用成卷的插针。
包装内容 单针
性能等级 2
符合 IEC 61076-4-113 标准
导体截面积 (mm²) 0.09 ... 0.5 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 28 ... AWG 20
线芯外径 0.7 ... ‌1.5 mm
额定电流 1.5 A
接触电阻 20 mΩ
剥线长度 3.5 ... 4 mm
插拔次数 250
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀贵金属 界面端
Ni 接线端
规格 IEC 61076-4-113 (标准化配件)
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1000
净重 0.14 g
原产国 德国
GTIN 5713140000414
eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
上一页
下一页