申请免费快递样品
目前无货
请选择一个非常相似的替代样本。
标识 | ||
---|---|---|
标识 | 2B型 | 2B型 |
类别 | 连接器 | 连接器 |
原件 | 公连接器 | 公连接器 |
插针端子介绍 | 弯式 | 弯式 |
系列 | DIN 41612 | DIN 41612 |
材料特性 | ||
材料(插芯) | 热塑性树脂,玻璃纤维填充 | 热塑性树脂,玻璃纤维填充 |
颜色(插芯) | RAL 7032(卵石灰) | RAL 7032(卵石灰) |
铁路车辆防火 | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
包含危险等级的要求集 | R26 | R26 |
China RoHS | e | e |
ELV 状态 | 符合 | 符合 |
材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 | V-0 |
REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 | 不包含 |
加州 65 号提案物质 | 有 | 有 |
RoHS | 符合 | 符合 |
REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 | 不包含 |
REACH SVHC 物质 | 不包含 | 不包含 |
表面(插针) | 镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端|镍表面镀锡 接线端 | 镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端|镍表面镀锡 接线端 |
材料(插针) | 铜合金 | 铜合金 |
商业数据 | ||
eCl@ss | 27460201 印刷电路板连接器 | 27460201 印刷电路板连接器 |
净重 | 6.5 g | 5.54 g |
GTIN | 5713140041011 | 5713140041059 |
ETIM | EC002637 | |
欧洲海关关税号 | 85366990 | 85366990 |
原产国 | 德国 | 德国 |
UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
包装尺寸 | 20 | 20 |
技术参数 | ||
绝缘阻抗 | 1012 Ω | 1012 Ω |
爬电距离 | ≥ 1.2 mm | ≥ 1.2 mm |
Hot plugging | 无 | 无 |
插入力 | ≤ 30 N | ≤ 30 N |
拔出力 | ≤ 20 N | ≤ 20 N |
额定电流 | 2 A | 2 A |
性能等级 | 2|符合 IEC 60603-2 标准 | 3|符合 IEC 60603-2 标准 |
插针排 | 2 | 2 |
针间距(插拔端) | 2.54 mm | 2.54 mm |
插拔次数 | ≥ 400 | ≥ 50 |
针间距(接线端) | 2.54 mm | 2.54 mm |
测试电压U r.m.s. | 1 kV | 1 kV |
放电距离 | ≥ 1.2 mm | ≥ 1.2 mm |
极限温度 | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
绝缘组 | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
接触电阻 | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
版本 | ||
PCB 固定 | 带固定法兰 | 带固定法兰 |
编码 | 不缺针的编码方式 | 不缺针的编码方式 |
连接方式 | 主板到子插件板|扩展卡 | 主板到子插件板|扩展卡 |
针数 | 32 | 32 |
接线方式 | 波峰焊接接线方式 | 波峰焊接接线方式 |
插针布局 | a、b 排,位置 1、2……15、16 | a、b 排,位置 1、2……15、16 |
规格和认证 | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
铁路分类 | F4/I3 按照NFF 16-101/102 | F4/I3 按照NFF 16-101/102 |
规格 | IEC 60603-2 (标准化配件) | IEC 60603-2 (标准化配件) |